JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
レジスタ 0x29 の電源割り当て設定は、A ポートがパワーオンする最大電力レベルを設定します。2 ペア 4W (クラス 1) から4 ペア 90W (クラス 8) までの各クラス レベルの設定により、システム設計の柔軟性を最大限に高めることができます。
レジスタ 0x29 の「電力割り当て」設定は、特定のポートの電力制限を設定しません。ポートおよびチャネルの電力制限は、2P (レジスタ 0x1E- x21) および 4P (0x2A - x2B) ポリシング レジスタで設定されます。
ターンオンの試行中に、PD がポートの電力割り当て設定よりも高い分類レベルを提示した場合、TPS23881B は、レジスタ 0x29 の電力割り当て設定に基づいてオンになる前に、PD に表示される分類フィンガーの数を制限します (電源切断と呼ばれます)。電源切断は、PD が無効にできるまでにが引き込むことができる最大電力レベルを設定する、PD に提示されるフィンガーの数です。
IEEE 802.3 規格では、相互識別中に PSE が提示する指の数で設定されたタイプ/クラス レベル未満に総消費電力を制限するため、PSE が電力を降格する PD が必要です。
PSE から PD への唯一の通信方法は、電源をオンにする前の分類フィンガーの数であるため、ポートの電源切断はタイプ境界に制限されます。
| 電力割り当て レジスタ 0x29 | 割り当てられたクラス値 (ポートで接続されている PD に基づく) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス 3 の PD | クラス 4 の PD | クラス 5 の PD | クラス 6 の PD | クラス 7 の PD | クラス 8 の PD | |
| 4 ペア 15W | クラス 3 | クラス 3 | クラス 3 | クラス 3 | クラス 3 | クラス 3 |
| 4 ペア 30W | クラス 3 | クラス 4 | クラス 4 | クラス 4 | クラス 4 | クラス 4 |
| 4 ペア 45W | クラス 3 | クラス 4 | クラス 5 | クラス 4 | クラス 4 | クラス 4 |
| 4 ペア 60W | クラス 3 | クラス 4 | クラス 5 | クラス 6 | クラス 6 | クラス 6 |
| 4 ペア 75W | クラス 3 | クラス 4 | クラス 5 | クラス 6 | クラス 7 | クラス 6 |
| 4 ペア 90W | クラス 3 | クラス 4 | クラス 5 | クラス 6 | クラス 7 | クラス 8 |
| 電力割り当て レジスタ 0x29 | 割り当てられたクラス値 (ポートで接続されている PD に基づく) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス 3D PD | クラス 4D PD | クラス 5D PD | ||||
| 奇数チャネル (1 次側) | 偶数チャネル (2 次側) | 奇数チャネル (1 次側) | 偶数チャネル (2 次側) | 奇数チャネル (1 次側) | 偶数チャネル (2 次側) | |
| 4 ペア 15W | クラス 3 | 電力不足 | クラス 3 | 電力不足 | クラス 3 | 電力不足 |
| 4 ペア 30W | クラス 3 | クラス 3 | クラス 4 | 電力不足 | クラス 4 | 電力不足 |
| 4 ペア 45W | クラス 3 | クラス 3 | クラス 4 | クラス 3 | クラス 4(1) | クラス 3(1) |
| 4 ペア 60W | クラス 3 | クラス 3 | クラス 4 | クラス 4 | クラス 4(1) | クラス 4(1) |
| 4 ペア 75W | クラス 3 | クラス 3 | クラス 4 | クラス 4 | クラス 5D | クラス 4 |
| 4 ペア 90W | クラス 3 | クラス 3 | クラス 4 | クラス 4 | クラス 5D | クラス 5D |
クラス 「X-D」 デュアル シグネチャ PDは、各変更ペアでクラス 「X」 として表示されます。例えば、「クラス 4D」 の PD は、代替 A ペアと代替 B ペアの両方でクラス 4 として提示されます。