JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
COMMAND = 41h、1 データ バイト、読み取り専用
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FRV | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | FRV | R | ファームウェア リビジョン番号 |
リセットまたは POR フォルトの後、この値はデフォルトで 0000、0000b になりますが、「有効な」 SRAM ロード時に、この値は対応する SRAM バージョン (0x01h ~ 0xFEh) を反映します。
このレジスタの値 = 0xFFhの場合、デバイスは「セーフ モード」で動作しており、通常動作を再開するには SRAM を再プログラムする必要があります。