JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
誤検出の可能性を排除するために、TPS23881B は TI 独自の 4 点検出法を採用して、PD デバイスのシグネチャ抵抗値を判定しています。ノイズの多い環境や負荷が高い容量性である場合、2 ポイント検出タイプの PSE で有効な 25kΩ シグネチャの誤検出が発生する可能性があります。
検出 1 と検出 2 は 1 つの検出機能に統合され、繰り返されます。検出 1 は I1 (160μA) をチャネルに適用し、約 60ms 待機してから、内蔵 ADC によるチャネル電圧 (V1) を測定します。次に検出 2 はチャネルに I2 (270μA) を印加し、約 60ms 待機した後、チャネル電圧 (V2) を再度測定します。その後、このプロセスを 2 回繰り返し、3 番目 (V3) と 4 番目 (V4) のチャネル電圧測定値をキャプチャします。非線形またはヒステリシス PD シグネチャの影響を排除するため、4 つの測定ポイントの組み合わせすべてに対して複数の比較と計算が実行されます。結果のチャネル シグネチャは、適切なカテゴリにソートされます。
検出抵抗測定結果は、チャネル検出抵抗レジスタ (0x44 ~ 0x47) にもあります。