JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
この代表的なアプリケーションでは、MSP430 や類似のマイクロ コントローラを使用した、8 個の (2 ペア) ポートの半自動モード アプリケーションを示しています。任意のモードで動作するには、I2C ホストのサポートが必要です。TPS23881B は、マルチポート アプリケーションで便利な遠隔測定機能を備えており、ポートの電力管理の実装に役立ちます。
図 9-1 8 つの 2 ペア ポート アプリケーションこの代表的なアプリケーションでは、MSP430 または類似のマイコンを使用した 4 つの (4 ペア) ポート、半自動モードのアプリケーションを示します。
図 9-2 4 つの 4 ペア ポート アプリケーション