JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
COMMAND = 1Ah、1 データ バイト、書き込み専用
プッシュ ボタン レジスタ。
ビット位置に 1 を書き込むと、0 が影響を与えない間、イベントがトリガされます。セルフ クリア ビット。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CLRAIN | CLINP | - | RESAL | RESP4 | RESP3 | RESP2 | RESP1 |
| W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 | W-0 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、W = 書き込み専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CLRAIN | W | 0 | すべての割り込みビットをクリアします。CLRAIN に 1 を書き込むと、割り込みレジスタのすべてのイベント レジスタとすべてのビットがクリアされます。また、INT ピンを解放します |
| 6 | CLINP | W | 0 | セットすると、イベント レジスタにも割り込みレジスタにも影響せず、INT ピンが解放されます。 |
| 5 | - | W | 0 | |
| 4 | RESAL | W | 0 | RESAL がセットされているときは、すべてのビットをリセットします。その場合、パワーアップ リセットと同様の状態になります。VDUV ビットと VPUV ビット (電源イベント レジスタ) は、VDD および VPWR 電源レールの状態に従うことに注意してください。 |
| 3-0 | RESP4–RESP1 | W | 0 | リセット チャネル ビット。対応する RESPN ビット位置に 1 を書き込むことにより、任意のモードで即時チャネルを強制的にオフにするために使用されます。 注:4 ペアの有線ポートの場合、いずれかのチャネルの RESPN ビットをセットすると、両方のチャネルがリセットされます。 |
RESAL ビットをセットすると、以下の表に示すものを除くすべての I2C レジスタが RST 状態に復元されます。
| 登録 | ビット | RESAL 結果 |
|---|---|---|
| 0x00 | すべて | PRE RESAL 値は保持されます |
| 0x0A/B | TSD、VPUV、VDWRN および VPUV | |
| 0x26 | すべて | |
| 0x2C、0x2E | すべて | |
| 0x41 | すべて |
4 つのチャネル (1 ~ 4 または 5 ~ 8) の 1 グループのみに対して RESAL ビットをセットすると、これら 4 つのチャネルのみがリセットされます。
CLINP コマンドを使用した後で、すべての既存の割り込みがクリアされるまで、すべての割り込みに対して INT ピンが再アサートされません。
RESPN ビットをセットすると、関連するチャネルが直ちにオフになり、次の表に従ってレジスタがクリアされます。
| 登録 | リセットするビット |
|---|---|
| 0x04 | CLSCn および DETCn |
| 0x06 | DISFn および PCUTn |
| 0x08 | STRTn および ILIMn |
| 0x0A/B | PCUTnn |
| 0x0C-0F | 要求されたクラスと検出 |
| 0x10 | PGN と PEn |
| 0x14 | CLEn と DETEn |
| 0x1C | ACN および CCnn |
| 0x1E-21 | 2P ポリシングは 0xFFh に設定されます |
| 0x24 | PFN |
| 0x2A-2B | 4P ポリシングは 0xFFh に設定されます |
| 0x2D | NLMnn、NCTnn、4PPCTnn、DCDTnn |
| 0x30-3F | チャンネル電圧および電流測定 |
| 0x40 | 2xFBn |
| 0x44~47 | 検出抵抗測定 |
| 0x4C-4F | 割り当てられたクラスと前のクラス |
| 0x51-54 | 自動クラス測定 |
RESPn が設定されたチャネル/ポート (「n」) に関連付けられているビットのみがクリアされます。動作中のチャネル/ポートに関連するビットは変更されません。
RESPn コマンドの後ですべてのレジスタがクリアされるまでに、最大 5ms を要する場合があります。
RESPn コマンドは、進行中の冷却サイクルをキャンセルします。
ユーザは、RESPn コマンドの後にディスカバリを再度イネーブルにするか、ポートの電源をオンにする前に、少なくとも 3ms 待つ必要があります。