JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
COMMAND = 00h、1 データ バイト、読み取り専用
アクティブ high。各ビットは、発生した特定のイベントに対応します。各ビットは、対応するイベント レジスタ アドレスから読み出しを行うか、リセット レジスタのビット 7 をセットすることで、個別にリセットできます。
割り込みマスク レジスタ (01h) の対応するマスク ビットと汎用マスク レジスタの INTEN ビットがセットされている場合、割り込みレジスタのいずれかのアクティブ ビットによって INT 出力がアクティブになります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SUPF | STRTF | IFAULT | CLASC | DETC | DISF | PGC | PEC |
| R-1 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SUPF | R | 1 | 電源イベント フォルトまたは SRAM メモリ フォルトが発生したことを示します SUPF = TSD || VDUV || VDWRN || VPUV || RAMFLT 1 = 少なくとも 1 つの電源イベント フォルトまたは SRAM メモリ フォルトが発生しました 0 = このようなイベントは発生しませんでした |
| 6 | STRTF | R | 0 | 少なくとも 1 つのチャネルで tSTART フォルトが発生したことを示します。 STRTF = STRT1 || STRT2 || STRT3 || STRT4 少なくとも 1 つのチャネルで 1 = tSTART フォルトが発生しました 0 = tSTART フォルトが発生していません |
| 5 | IFAULT | R | 0 | 少なくとも 1 つのチャネルで tOVLD または tLIM 障害が発生したことを示します。 IFAULT = PCUT1 || PCUT2 || PCUT3 || PCUT4 || PCUT34 || PCUT12 || ILIM1 || ILIM2 || ILIM3 || ILIM4 1 つ以上のチャネルで 1 = tOVLD または tLIM フォルトが発生しました 0 = に tOVLD または tLIM 障害が発生していません |
| 4 | CLASC | R | 0 | 少なくとも 1 つのチャネルで少なくとも 1 つの分類サイクルが発生したことを示します CLASC = CLSC1 || CLSC2 || CLSC3 || CLSC4 1 = 少なくとも 1 つのチャネルについて、少なくとも 1 つの分類サイクルが発生しました 0 = 分類サイクルが発生していません |
| 3 | DETC | R | 0 | 少なくとも 1 つのチャネルで少なくとも 1 つの検出サイクルが発生したことを示します DETC = DETC1 || DETC2 || DETC3 || DETC4 1 = 少なくとも 1 つのチャネルの間で少なくとも 1 つの検出サイクルが発生しました 0 = 検出サイクルが発生しませんでした |
| 2 | DISF | R | 0 | 少なくとも 1 つのチャネルで切断イベントが発生したことを示します。 DISF = DISF1 || DISF2 || DISF3 || DISF4 少なくとも 1 つのチャネルで 1 = 切断イベントが発生しました 0 = 接続解除イベントは発生していません |
| 1 | PGC | R | 0 | 少なくとも 1 つのチャネルでパワー グッド ステータスが変化したことを示します。 PGC = PGC1 || PGC2 || PGC3 || PGC4 少なくとも 1 つのチャネルで 1 = パワー グッド ステータスの変更が発生しました 0 = パワー グッド ステータスの変化は発生しませんでした |
| 0 | PEC | R | 0 | 少なくとも 1 つのチャネルで電源イネーブル ステータスが変更されたことを示します PEC = PEC1 || PEC2 || PEC3 || PEC4 1 つ以上のチャネルで 1 = 電源イネーブルス テータスの変更が発生しました 0 = 電源イネーブルのステータスが変化しませんでした |