JAJSUD6A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
このモードは、半自動または自動モードの IEEE 802.3bt 規格に従ってポートに電力を供給できない場合にのみ、システム診断目的を目的としています。
ポートはレジスタの設定に従って機能を実行します。自動的な状態変更はありません。命令されたときに特異検出および分類測定が実行されます。ポートは、パワー イネーブル コマンドの直後にオンになり、検出または分類の測定は行われません。複数の分類イベントが実行される場合でも、ポート電圧は最後の指の直後にリセットされ、PD がリセットされます。