JAJSUD6A April   2024  – May 2025 TPS23881B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ピンの詳細説明
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 タイミング図
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
      1. 8.1.1 動作モード
        1. 8.1.1.1 車載
        2. 8.1.1.2 自律
        3. 8.1.1.3 半自動
        4. 8.1.1.4 手動および診断
        5. 8.1.1.5 電源オフ
      2. 8.1.2 PoE 適合性の用語
      3. 8.1.3 チャネルとポートの関係の用語
      4. 8.1.4 要求されたクラスと割り当てられたクラス
      5. 8.1.5 電源の割り当てと電源の降格
      6. 8.1.6 プログラマブル SRAM
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ポートの再割り当て
      2. 8.3.2 ポート電力の優先度
      3. 8.3.3 A/D コンバータ (ADC)
      4. 8.3.4 I2C ウォッチドッグ
      5. 8.3.5 電流フォールドバック保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 検出
      2. 8.4.2 接続チェック
      3. 8.4.3 分類
      4. 8.4.4 DC 接続解除
    5. 8.5 I2C プログラミング
      1. 8.5.1 I2C シリアル インターフェイス
    6. 8.6 レジスタ マップ
      1. 8.6.1 レジスタ セット全体
      2. 8.6.2 レジスタの詳細説明
        1. 8.6.2.1  割り込みレジスタ
        2. 8.6.2.2  割り込みマスク レジスタ
        3. 8.6.2.3  電源イベント レジスタ
        4. 8.6.2.4  検出イベント レジスタ
        5. 8.6.2.5  フォルト イベント レジスタ
        6. 8.6.2.6  開始 / ILIM イベント レジスタ
        7. 8.6.2.7  電源およびフォルト イベント レジスタ
          1. 8.6.2.7.1 検出された SRAM フォルトと「セーフ モード」
        8. 8.6.2.8  チャネル 1 検出レジスタ
        9. 8.6.2.9  チャネル 2 検出レジスタ
        10. 8.6.2.10 チャネル 3 検出レジスタ
        11. 8.6.2.11 チャネル 4 検出レジスタ
        12. 8.6.2.12 電源ステータス レジスタ
        13. 8.6.2.13 ピン ステータス レジスタ
          1. 8.6.2.13.1 自律モード
        14. 8.6.2.14 動作モード レジスタ
        15. 8.6.2.15 接続解除イネーブル レジスタ
        16. 8.6.2.16 検出 / クラス イネーブル レジスタ
        17. 8.6.2.17 電力優先度 / 2 ペア PCUT ディセーブル レジスタ名
        18. 8.6.2.18 タイミング構成レジスタ
        19. 8.6.2.19 汎用マスク レジスタ
        20. 8.6.2.20 検出 / クラス再起動レジスタ
        21. 8.6.2.21 パワー イネーブル レジスタ
        22. 8.6.2.22 RESET レジスタ
        23. 8.6.2.23 ID レジスタ
        24. 8.6.2.24 接続チェックおよび自動クラス ステータス レジスタ
        25. 8.6.2.25 2 ペア ポリス Ch-1 構成レジスタ
        26. 8.6.2.26 2 ペア ポリス Ch-2 構成レジスタ
        27. 8.6.2.27 2 ペア ポリス Ch-3 構成レジスタ
        28. 8.6.2.28 2 ペア ポリス Ch-4 構成レジスタ
        29. 8.6.2.29 静電容量 (レガシー PD) 検出
        30. 8.6.2.30 パワーオン フォルト レジスタ
        31. 8.6.2.31 ポート再割り当てレジスタ
        32. 8.6.2.32 チャネル 1 および 2 マルチ ビット優先度レジスタ
        33. 8.6.2.33 チャネル 3 および 4 マルチ ビット優先度レジスタ
        34. 8.6.2.34 4 ペア有線およびポート電力割り当てレジスタ
        35. 8.6.2.35 4 ペア ポリス Ch-1 および 2 構成レジスタ
        36. 8.6.2.36 4 ペア ポリス Ch-3 および 4 構成レジスタ
        37. 8.6.2.37 温度レジスタ
        38. 8.6.2.38 4 ペア フォルト構成レジスタ
        39. 8.6.2.39 入力電圧レジスタ
        40. 8.6.2.40 チャネル 1 電流レジスタ
        41. 8.6.2.41 チャネル 2 電流レジスタ
        42. 8.6.2.42 チャネル 3 電流レジスタ
        43. 8.6.2.43 チャネル 4 電流レジスタ
        44. 8.6.2.44 チャネル 1 電圧レジスタ
        45. 8.6.2.45 チャネル 2 電圧レジスタ
        46. 8.6.2.46 チャネル 3 電圧レジスタ
        47. 8.6.2.47 チャネル 4 電圧レジスタ
        48. 8.6.2.48 2x フォールドバック選択レジスタ
        49. 8.6.2.49 ファームウェア リビジョン レジスタ
        50. 8.6.2.50 I2C ウォッチドッグ レジスタ
        51. 8.6.2.51 デバイス ID レジスタ
        52. 8.6.2.52 チャネル 1 検出抵抗レジスタ
        53. 8.6.2.53 チャネル 2 検出抵抗レジスタ
        54. 8.6.2.54 チャネル 3 検出抵抗レジスタ
        55. 8.6.2.55 チャネル 4 検出抵抗レジスタ
        56. 8.6.2.56 チャネル 1 検出静電容量レジスタ
        57. 8.6.2.57 チャネル 2 検出静電容量レジスタ
        58. 8.6.2.58 チャネル 3 検出静電容量レジスタ
        59. 8.6.2.59 チャネル 4 検出静電容量レジスタ
        60. 8.6.2.60 チャネル 1 割り当てクラス レジスタ
        61. 8.6.2.61 チャネル 2 割り当てクラス レジスタ
        62. 8.6.2.62 チャネル 3 割り当てクラス レジスタ
        63. 8.6.2.63 チャネル 4 割り当てクラス レジスタ
        64. 8.6.2.64 自動クラス制御レジスタ
        65. 8.6.2.65 チャネル 1 自動クラス電源レジスタ
        66. 8.6.2.66 チャネル 2 自動クラス電源レジスタ
        67. 8.6.2.67 チャネル 3 自動クラス電源レジスタ
        68. 8.6.2.68 チャネル 4 自動クラス電源レジスタ
        69. 8.6.2.69 代替フォールドバック レジスタ
        70. 8.6.2.70 SRAM 制御レジスタ
          1. 8.6.2.70.1 SRAM 開始アドレス (LSB) レジスタ
          2. 8.6.2.70.2 SRAM 開始アドレス (MSB) レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 PoE の概要
        1. 9.1.1.1 2 ペア電源と 4 ペア電源の比較と新しい IEEE802.3bt 規格
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 未使用チャネルの接続
        2. 9.2.2.2 電源ピンのバイパス コンデンサ
        3. 9.2.2.3 ポートごとの部品
        4. 9.2.2.4 システム レベルの部品 (回路図には未記載)
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 VDD
      2. 9.3.2 VPWR
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 ケルビン電流検出抵抗
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 部品の配置と配線のガイドライン
          1. 9.4.2.1.1 電源ピンのバイパス コンデンサ
          2. 9.4.2.1.2 ポートごとの部品
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

システム レベルの部品 (回路図には未記載)

システムの TVS とバルク VPWR 容量は連携して動作し、VPWR を 70V を超えるサージ イベントから PSE システムを保護します。TPS23881B のすべてのポートが適切に保護されるように、TVS とバルク コンデンサを PCB 上に配置する必要があります。

  • TVS:システム TVS は、システムの予測ピークサージ電力を定格としており、最小逆スタンドオフ電圧が 58V である必要があります。VPWR バルク容量と合わせて、VPWR レールが 70V を超えないように TVS を設定する必要があります
  • バルク コンデンサ:システム バルク コンデンサは 100V の定格が必要で、アルミ電解タイプを使用することもできます。ボード上の各 TPS23881B には 2 つの 47 μF コンデンサを使用できます。
  • 分散容量:ポート数が多いシステムでは、1μF、100-V、X7R のセラミック コンデンサを 54-V パワーバス間に配置する必要がある場合があります。テキサス インスツルメンツでは、TPS23881B のペアごとに 1 つのコンデンサを推奨します。
  • デジタル I/O プルアップ抵抗RESET および A1-A4 は内部で VDD にプルアップされます。OSS は内部でプルダウンされ、それぞれに 50-kΩ (標準値) 抵抗が付いています。SMT パッケージの 10kΩ、1%、0.063W タイプなど、より強力なプルアップ/ダウン抵抗を外部に追加できます。SCL、SDAI、SDAO、INT には、バス上のデバイスの総数に応じて、1 kΩ から 10kΩ の範囲内の外部プルアップ抵抗が必要です。
  • イーサネット データ トランス (ポートごと) :イーサネット データ トランスの定格は、DC ポート電流の状況が発生する状況で、IEEE802.3bt 規格内で動作する必要があります。また、イーサネット PHY と互換性があるように、このトランスも選定されています。トランスを RJ45 コネクタとケーブル終端に内蔵することもできます。
  • RJ45 コネクタ (ポートごと) :RJ45 コネクタの要件の大部分は機械的な性質であり、タブの向き、ハウジングのタイプ (シールド付きまたはシールドなし)、または高集積が含まれます。内蔵の Rj45は、イーサネット データトランスとケーブル終端で構成されています。統合型タイプには、ポート TVS と同相 EMI フィルタリングも含まれることがあります。
  • ケーブル終端 (ポートごと) :ケーブル終端は通常、各データトランスセンタータップから共通ノードまでの直列抵抗 (通常は 75Ω) とコンデンサ (通常は 10nF) 回路で構成され、その後、高電圧コンデンサ (通常は1000 pF~4700 pF、2kV) を使用してシャーシグランド (またはシステム アース グランド) にバイパスされます。