JAJSUD6A April   2024  – May 2025 TPS23881B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 ピンの詳細説明
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 タイミング図
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
      1. 8.1.1 動作モード
        1. 8.1.1.1 車載
        2. 8.1.1.2 自律
        3. 8.1.1.3 半自動
        4. 8.1.1.4 手動および診断
        5. 8.1.1.5 電源オフ
      2. 8.1.2 PoE 適合性の用語
      3. 8.1.3 チャネルとポートの関係の用語
      4. 8.1.4 要求されたクラスと割り当てられたクラス
      5. 8.1.5 電源の割り当てと電源の降格
      6. 8.1.6 プログラマブル SRAM
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ポートの再割り当て
      2. 8.3.2 ポート電力の優先度
      3. 8.3.3 A/D コンバータ (ADC)
      4. 8.3.4 I2C ウォッチドッグ
      5. 8.3.5 電流フォールドバック保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 検出
      2. 8.4.2 接続チェック
      3. 8.4.3 分類
      4. 8.4.4 DC 接続解除
    5. 8.5 I2C プログラミング
      1. 8.5.1 I2C シリアル インターフェイス
    6. 8.6 レジスタ マップ
      1. 8.6.1 レジスタ セット全体
      2. 8.6.2 レジスタの詳細説明
        1. 8.6.2.1  割り込みレジスタ
        2. 8.6.2.2  割り込みマスク レジスタ
        3. 8.6.2.3  電源イベント レジスタ
        4. 8.6.2.4  検出イベント レジスタ
        5. 8.6.2.5  フォルト イベント レジスタ
        6. 8.6.2.6  開始 / ILIM イベント レジスタ
        7. 8.6.2.7  電源およびフォルト イベント レジスタ
          1. 8.6.2.7.1 検出された SRAM フォルトと「セーフ モード」
        8. 8.6.2.8  チャネル 1 検出レジスタ
        9. 8.6.2.9  チャネル 2 検出レジスタ
        10. 8.6.2.10 チャネル 3 検出レジスタ
        11. 8.6.2.11 チャネル 4 検出レジスタ
        12. 8.6.2.12 電源ステータス レジスタ
        13. 8.6.2.13 ピン ステータス レジスタ
          1. 8.6.2.13.1 自律モード
        14. 8.6.2.14 動作モード レジスタ
        15. 8.6.2.15 接続解除イネーブル レジスタ
        16. 8.6.2.16 検出 / クラス イネーブル レジスタ
        17. 8.6.2.17 電力優先度 / 2 ペア PCUT ディセーブル レジスタ名
        18. 8.6.2.18 タイミング構成レジスタ
        19. 8.6.2.19 汎用マスク レジスタ
        20. 8.6.2.20 検出 / クラス再起動レジスタ
        21. 8.6.2.21 パワー イネーブル レジスタ
        22. 8.6.2.22 RESET レジスタ
        23. 8.6.2.23 ID レジスタ
        24. 8.6.2.24 接続チェックおよび自動クラス ステータス レジスタ
        25. 8.6.2.25 2 ペア ポリス Ch-1 構成レジスタ
        26. 8.6.2.26 2 ペア ポリス Ch-2 構成レジスタ
        27. 8.6.2.27 2 ペア ポリス Ch-3 構成レジスタ
        28. 8.6.2.28 2 ペア ポリス Ch-4 構成レジスタ
        29. 8.6.2.29 静電容量 (レガシー PD) 検出
        30. 8.6.2.30 パワーオン フォルト レジスタ
        31. 8.6.2.31 ポート再割り当てレジスタ
        32. 8.6.2.32 チャネル 1 および 2 マルチ ビット優先度レジスタ
        33. 8.6.2.33 チャネル 3 および 4 マルチ ビット優先度レジスタ
        34. 8.6.2.34 4 ペア有線およびポート電力割り当てレジスタ
        35. 8.6.2.35 4 ペア ポリス Ch-1 および 2 構成レジスタ
        36. 8.6.2.36 4 ペア ポリス Ch-3 および 4 構成レジスタ
        37. 8.6.2.37 温度レジスタ
        38. 8.6.2.38 4 ペア フォルト構成レジスタ
        39. 8.6.2.39 入力電圧レジスタ
        40. 8.6.2.40 チャネル 1 電流レジスタ
        41. 8.6.2.41 チャネル 2 電流レジスタ
        42. 8.6.2.42 チャネル 3 電流レジスタ
        43. 8.6.2.43 チャネル 4 電流レジスタ
        44. 8.6.2.44 チャネル 1 電圧レジスタ
        45. 8.6.2.45 チャネル 2 電圧レジスタ
        46. 8.6.2.46 チャネル 3 電圧レジスタ
        47. 8.6.2.47 チャネル 4 電圧レジスタ
        48. 8.6.2.48 2x フォールドバック選択レジスタ
        49. 8.6.2.49 ファームウェア リビジョン レジスタ
        50. 8.6.2.50 I2C ウォッチドッグ レジスタ
        51. 8.6.2.51 デバイス ID レジスタ
        52. 8.6.2.52 チャネル 1 検出抵抗レジスタ
        53. 8.6.2.53 チャネル 2 検出抵抗レジスタ
        54. 8.6.2.54 チャネル 3 検出抵抗レジスタ
        55. 8.6.2.55 チャネル 4 検出抵抗レジスタ
        56. 8.6.2.56 チャネル 1 検出静電容量レジスタ
        57. 8.6.2.57 チャネル 2 検出静電容量レジスタ
        58. 8.6.2.58 チャネル 3 検出静電容量レジスタ
        59. 8.6.2.59 チャネル 4 検出静電容量レジスタ
        60. 8.6.2.60 チャネル 1 割り当てクラス レジスタ
        61. 8.6.2.61 チャネル 2 割り当てクラス レジスタ
        62. 8.6.2.62 チャネル 3 割り当てクラス レジスタ
        63. 8.6.2.63 チャネル 4 割り当てクラス レジスタ
        64. 8.6.2.64 自動クラス制御レジスタ
        65. 8.6.2.65 チャネル 1 自動クラス電源レジスタ
        66. 8.6.2.66 チャネル 2 自動クラス電源レジスタ
        67. 8.6.2.67 チャネル 3 自動クラス電源レジスタ
        68. 8.6.2.68 チャネル 4 自動クラス電源レジスタ
        69. 8.6.2.69 代替フォールドバック レジスタ
        70. 8.6.2.70 SRAM 制御レジスタ
          1. 8.6.2.70.1 SRAM 開始アドレス (LSB) レジスタ
          2. 8.6.2.70.2 SRAM 開始アドレス (MSB) レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 PoE の概要
        1. 9.1.1.1 2 ペア電源と 4 ペア電源の比較と新しい IEEE802.3bt 規格
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 未使用チャネルの接続
        2. 9.2.2.2 電源ピンのバイパス コンデンサ
        3. 9.2.2.3 ポートごとの部品
        4. 9.2.2.4 システム レベルの部品 (回路図には未記載)
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 VDD
      2. 9.3.2 VPWR
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 ケルビン電流検出抵抗
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 部品の配置と配線のガイドライン
          1. 9.4.2.1.1 電源ピンのバイパス コンデンサ
          2. 9.4.2.1.2 ポートごとの部品
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

4 ペア フォルト構成レジスタ

COMMAND = 2Dh、1 データ バイト、読み取り/書き込み

図 8-45 4 ペア フォルト構成レジスタ フォーマット
76543210
NLM34NLM12NCT34NCT124PPCT344PPCT12DCDT34DCDT12
R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0
凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値
表 8-50 4 ペアのフォルト レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7、6NLMnnR/W04 ペア ILIM フォルト管理ビット

1 = いずれかのチャネルで ILIM フォルトが発生すると、4 ペア有線ポートの両方のチャネルがディセーブルになります

0 = ILIM フォルトが発生したチャネルのみがディセーブルされます。変更チャネルは電力を供給されたままになります。

自動モードでは、4 ペアのシングル シグネチャ デバイスに電源が供給されると、これらのビットはターンオン後に自動的にセットされます

5、4NCTnnR/W04 ペア PCUT フォルト管理ビット

1 = いずれかのチャネルで 2 ペアの PCUT フォルトが発生すると、4 ペア有線ポートの両方のチャネルがディセーブルになります

0 = 2 ペア PCUT フォルトが発生したチャネルのみがディセーブルされます。変更チャネルは電力を供給されたままになります。

自動モードでは、4 ペアのシングル シグネチャ デバイスに電源が供給されると、これらのビットはターンオン後に自動的にセットされます

3、24PPCTnnR/W04 ペア加算 PCUT イネーブル ビット

1 = 合計 4 ペア PCut がイネーブル

0 = 合計 4 ペア PCut がディセーブル

ハードウェアは、これらのビットとは関係なく、ilim フォルトの監視を継続します

自動および半自動モードのいずれかで、4 ペアのシングル シグネチャ デバイスに電源が供給されると、電源オン後にこれらのビットが自動的に「1」に設定されます

1、0DCDTnnR/W0DC 切断スレッショルドビット

1 = DC 切断スレッショルドを 4.5mA (標準値) に設定

0 = DC 切断スレッショルドを 6.5mA (標準値) に設定

4 ペアのデュアル シグネチャ PD の場合、電源オン時に DCDTxx ビットが 1 に設定され、切断スレッショルドはチャネルごとに独立して適用されます。したがって、いずれかのチャネルが TMPDO + TMPS の期間にわたって 4.5mA スレッショルドを下回ると、そのチャネルのみがディセーブルになり、代替チャネルが要件を満たしている限り、代替チャネルに電力が供給されたままになります。

4 ペアのシングル シグネチャ PD (レジスタ 0x1Ch を参照) の場合、これらのビットは割り当てられたクラス (0x4C-4F) に応じて電力時に内部的にセットされます。

割り当てられたクラス 1 ~ 4: DCDTxx = 0

割り当てられたクラス 5 ~ 8: DCDTxx = 1

注:

部分的な切断:DCDTxx = 0、割り当てられた Class = 0 ~ 4 の 4 ペアのシングル シグネチャ PD の場合、いずれかのチャネルが DC 切断スレッショルドを下回ると、低電流測定精度を向上させるために 1 つのペア セット/チャネルが直ちにディセーブルになります。負荷に引き込まれる電流が MPS のタイミングおよび電流の要件を満たしている限り、2 番目のチャネルには電力が供給され続けます。1 チャネルの電流が 75mA を上回ると、ディセーブルされたチャネルが再度イネーブルされます。

注:

4 ペア ポートが部分的切断状態にあるか、一方または両方のチャネル電流が 30mA (標準値) を下回った場合、4 ペア カットはディセーブルになります。

注:

DCDTxx = 1 で、割り当てられたクラス = 5-8 の4 ペア シングル シグネチャ PD の場合、TMPDO+TMPS の期間にわたって、両方のチャネルの電流が 4.5mA スレッショルドを下回るまで、両方のチャネルに電力が供給されたままになります。

注:

4P デュアル シグネチャ PD または 4P シングル シグネチャ PD の割り当てられた class = 5-8 で DCDTxx を 「0」 に設定すると、チャネルごとの 6.5mA スレッショルドが使用され、これは 802.3bt 規格に準拠していません。

注:

4 ペア デュアル シグネチャ PD の場合、切断スレッショルドはチャネルごとに個別に適用されます。したがって、TMPDO + TMPS の間、いずれかのチャネルが接続解除スレッショルドを下回ると、MPS のタイミングと電流の要件を満たし続ける限り、別のチャネルには電力が供給されたままになりますが、そのチャネルのみがディセーブルになります。

注:

手動/診断モードで電源投入された 4 ペアポートの DC 切断は、独立したチャネルとして動作します。したがって、どちらかのチャネル電流が tMPDOよりも長く Vimin を下回ると、そのチャネルがディセーブルされ、切断フォルトがセットされます (レジスタ 0x06/7 の DISFn ビット)。