병원 환자 치료
환자 모니터링 및 진단 애플리케이션용 IEC 60601 인증을 효율적으로 획득하세요
병원 환자 관리 설계를 위해 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
귀사의 안전 요구 사항을 충족합니다
환자 모니터에서 의료 경보 생성에 관한 IEC 60601-1-8 표준을 지원하는 TI의 종합 제품 포트폴리오에 액세스하세요.
안정적인 시스템 작동을 달성하세요
설계에서 높은 작동 전압과 높은 신뢰성을 확보해 장비 수명을 늘리고 모니터링 데이터를 보호하세요.
바이오센싱 아날로그 프런트 엔드 요구 사항을 확장하세요
ECG, PPG, EEG 및 ICG용으로 전체 독립형 및 다중 모드 아날로그 신호 체인을 설계하세요.
배터리 보호 능력을 향상시키세요
모든 입력 소스나 충전 토폴로지를 지원하는 TI의 전력 밀도 배터리 관리 집적 회로를 시용해 다중 배터리 백업을 구현하고 솔루션 크기를 줄여보세요.
고급 병원 환자 관리 설계 엔지니어링
환자 모니터에서 IEC 60601-1-8 안전 표준 적합을 달성하세요
의료 기구의 올바른 기능 작동이 환자의 수명을 좌우하는 경우가 많은 만큼, 의료 기구는 반드시 IEC(국제전기기술위원회) 같은 표준 기구가 정의하는 기본 안전 및 성능 요구 사항에 부합해야 합니다. 대부분의 경우 의료 기구의 필수적 성능에는 시정 조치를 취할 수 있도록 시각적 경보와 청각적 경보를 모두 발생시키는 기능이 포함됩니다.
다중 매개변수 환자 모니터, 신생아 온열 장치 및 인큐베이터, 마취제 전달 시스템, 투석기, 주입 펌프, 인공 호흡기 및 수술 장비는 모두 경보 기능이 필요한 의료 장비의 예입니다.
의료용 경보 설계의 이해, 1부: IEC60601-1-8 표준 요구 사항
Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs
높은 신뢰도의 안정적인 시스템 작동을 위한 IEC 60601-1-2 적합 솔루션
IEC 60601-1-2 표준에서는 디지털 아이솔레이터의 모든 의료 기구 인증에서 임계 거리(구체적으로 연면 거리, 간극 및 절연을 통한 거리)의 평가를 요구합니다. TI 제품은 높은 작동 전압과 높은 신뢰도를 제공하기 때문에 보다 긴 수명의 장비를 설계할 수 있습니다. IEC 60601-1-2 적합성은 데이터 및 전력 절연 측면에서 안전을 확보하는 데에도 도움이 됩니다.
절연 바이어스 공급 장치로 공간 문제 해결
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
PPG, ECG, EEG 및 ICG용 일체형 AFE IC
TI의 바이오센싱 아날로그 프런트 엔드는 ECG(심전도), PPG(광혈류측정), EEG(뇌전도), ICG(인도시아닌 그린 혈관조영술)용으로 전체 독립형 및 다중 모드 신호 체인을 제공합니다. TI는 웨어러블과 다중 모드 감지 요구 사항을 위해 모든 PPG, ECG 및 ICG 신호 체인을 하나의 장치로 통합했습니다. TI의 아날로그 프런트 엔드는 센서와 산업용 설계에서 확장성 및 유연성 극대화를 지원하면서 동시에 아날로그 신호 컨디셔닝 및 아날로그-디지털 채널 변환을 처리할 수 있도록 설계했습니다.
Improving battery life in wearable patient monitors and medical patches
ECG(심전도) 프런트 엔드 회로 설계 시 주요 고려 사항
여러 개의 배터리를 관리하고 확장성 있는 배터리 백업을 만드세요
TI의 배터리 관리 기술로 의료용 애플리케이션에서 전력 밀도, 전체 배터리 및 시스템 보호 기능을 향상시켜 보세요.
장점:
- 안전성 필수 애플리케이션에서 입력 및 출력 과전압/저전압 및 과전류/저전류 보호.
- 다중 배터리 화학 물질(리튬 이온, 니켈 금속 수소화물, 납산, 슈퍼커패시터) 및 다중 전지 구성(1~6셀) 지원.
- 주 전원 정전 시 백업 전원으로의 원활한 전환.
- 유연하고 확장성 있는 배터리 백업 솔루션을 위한 다중 배터리 팩 솔루션 - 부하 공유 및 조정 가능한 출력 전압 옵션 포함.
Autonomous Smart Battery Guide
Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B)
배터리 관리 심층 온디맨드 기술 교육
통합된 오픈 소스 개발 플랫폼을 통해 여러 프로젝트 간에 걸쳐 코드를 재사용할 수 있습니다
TI의 프로세서 제품군 전반에 걸쳐 쉽게 프로그래밍 가능한 하드웨어 가속기를 사용하여 고성능 컴퓨터 비전, 센서 퓨전 및 AI(인공 지능) 프로세싱을 통해 설계를 최대한 활용해 보세요. TI 엣지 AI 에코시스템은 Python, TensorFlow Lite, Open Neural Network Exchange Runtime, Tensor Virtual Machine, GStreamer, Docker, Robot Operating System 등 어떤 것을 사용해 설계하더라도 프로덕션 준비 솔루션과 업계 전문가의 도움을 받을 수 있는 온라인 액세스를 이용해 출시 시간을 단축할 수 있게 도와줍니다.
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
Sitara MPU 및 MCU를 사용하여 ADC를 마이크로프로세서에 직접 연결
Process this: Edge AI technology 주제
설계 및 개발 자료
Create customized power supply and active filter circuits
WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.
Utilize our tools to help (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
확장성 있는 멀티팩 스마트 배터리 충전기 레퍼런스 설계
기술 리소스
MSPM0-Based Medical Alarm Design
Hardware-Based Smart DAC Medical Alarm Design (Rev. A)
IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection
500개가 넘는 애플리케이션 살펴보기
필요한 애플리케이션을 검색하거나 시장 카테고리별로 찾아보세요