LP-MSPM33C321A
MSPM33C321A LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM33C321A
개요
MSPM33C321A LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM33C321A MCU(마이크로컨트롤러)를 위한 사용하기 쉬운 평가 모듈입니다. LaunchPad 키트에는 프로그래밍, 디버깅 및 EnergyTrace™ 기술을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM33C321x 마이크로컨트롤러 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 간단한 사용자 인터페이스를 빠르게 통합할 수 있는 세 개의 버튼, 두 개의 LED 및 한 개의 OLED 디스플레이가 탑재되어 있습니다. 이 보드에는 아날로그 정밀도를 높이기 위한 외부 VREF, 외부 OPA 패드 및 ADC 필터링 패드, 데이터 저장을 위한 외부 플래시도 있습니다.
특징
- 온보드 XDS110 디버그 프로브
- 초저전력 디버깅에 사용 가능한 EnergyTrace 기술
- USB를 통해 PC로 연결되는 백채널 UART
- 80핀 BoosterPack™ 헤더, Mikrobus 커넥터
- 하드웨어 사용자 인터페이스: 버튼 2개, RGB LED 1개, 빨간색 LED 1개, OLED 디스플레이 1개
- ADC(최대 9.4Msps)평가를 위한 외부 REF6033 및 외부 OPA365(기본적으로 채워지지 않음)
- 외부 데이터 저장을 위한 외부 NOR 플래시
- 외부 클록 크리스탈
- 배터리 또는 슈퍼 커패시터 옵션
범용 MCU
차체 및 조명 MCU
주문 및 개발 시작
LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 개발 키트
MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.
MSP AUTO SDK Package
제품
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
문서
출시 정보
MSP-AUTO-SDK package contains MCAL and CDD modules as per AUTOSAR architecture along with pre-build SDL library and MCAL+SDL integrated example to showcase their compatibility. These software modules are developed specific for platform hardware to enable the direct access to on-chip MCU peripherals. Thus, making the upper layer of AUTOSAR architecture independent of MCU platform hardware. These drivers are developed as per AUTOSAR version 4.3.1(except lin slave). The delivery contains source code of all drivers, EB Tresos plugin to generate configuration data, User Guide, bare-metal examples of each driver and Test Report.
새 소식
- Unified MSP MCAL as part of the installer
- MSPM0G350x/MSPM0G310x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE
- MSPM0G351x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C,CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE,CRYPTO, CRC, CDD_COMP, WDG_44_IWDG
- MSPM33C321x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG
- CDD_I2C Target addition for MSPM0G351x
- Integrated SDL+MCAL example using pre-build SDL library.
- Comprehensive User Guide and Datasheet
- Bug Fixes (Refer Release Notes)
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
범용 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
MSPM33 SDK v1.5.0.12 for Windows
MSPM33 SDK v1.5.0.12 for Linux
MSPM33 SDK v1.5.0.12 for macOS
제품
범용 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
문서
MSPM33 SDK v1.5.0.12 Manifest
MSPM33 SDK v1.5.0.12 Documentation Overview
출시 정보
The MSPM33 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments MSPM33 microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
The MSPM33 SDK includes support for FreeRTOS and a wide variety of middleware and drivers, including:
- Support for MSPM33C321A microcontrollers
- DriverLib with optimized footprint and performance
- Security features including peripheral protection, debug unlock, and secure boot via Boot Image Manager
- PSA Crypto and MSP Crypto Library support, including AES, SHA, RSA, ECDSA, and post-quantum ML-KEM (Kyber)
- EEPROM emulation library
- IQMath for fixed point math
- LIN drivers and a HAL abstraction layer for I2C, SPI, and UART
- TI Cybershield Toolkit for secure key provisioning, firmware signing, and device lifecycle management
- and more...
The MSPM33 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM33 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.
새 소식
- Unified source files across libraries, SysConfig metadata, and header files for the MSPM0 and MSPM33 SDKs. This enables unified software components and a more seamless migration and development experience for users.
- DriverLib v2.0.0: Major GSC driver (DL_GSC) API update, including renamed flash bank enums, corrected dual-bank register mapping, and new TRIM region security/privilege APIs.
- SysConfig v2.0.0: Fixed HSADC Channels 15/16 to no longer be configurable for MSPM33C321X devices, since these internal connections do not exist on device.
- (New!) MSP IQMath Library v2.2.0: Added optimized fixed-point math library for MSPM33 with RTS IQMath support, plus a new iqmath_rts_ops_test code example for the LP_MSPM33C321A.
- (New!) TI Cybershield Toolkit (CST) v1.5.0: New host tool for MSPM33C secure key provisioning, firmware signing, lifecycle management, and multi-device bulk provisioning with CLI workflows.
- MSP Crypto Library v0.35.0: Enabled PKA hardware acceleration for RSA on MSPM33C32 devices.
- Boot Image Manager v1.8.0: Fixed Customer Secure Code (CSC) bugs, narrowing GSC Hide Protection (HDP) to cover only the .secret key storage region and protecting keys on boot failure.
- Added new RSA code examples (rsa_2048_pss_sha256_verify, rsa_2048_pss_sha256_fast_verify, rsa_3072_pss_sha256_verify) and a new BSL example for MCU-to-target CAN communication.
- Mbed-TLS v4.2.0: Added a new UART-based TLS client-server code example for MSPM33C321A.
MSPM33-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM33 Devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
범용 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
MSPM33-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM33 Devices
TI Zephyr SDK Linux Installer
제품
범용 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
문서
Documentation - START HERE
Supported features in the platform
MSPM33 Zephyr SDK SBOM Package
Software manifest with license details
출시 정보
Thank you for your interest in the MSPM33 Zephyr Software Development Kit (SDK). The MSPM33 Zephyr SDK provides a unified, comprehensive software platform designed to simplify development and accelerate time to market across TI’s embedded processor portfolio. The SDK brings together everything developers need to get started, including:
- Zephyr RTOS Support: Integrated Zephyr source code with support for the MSPM33 family of devices.
- Drivers & Samples: A comprehensive collection of device drivers, standard samples, and extended TI-specific examples.
- Demos & Reference Designs: Ready-to-use demo applications showcasing key device capabilities and reference implementations to accelerate product development.
- Development & Debug Tools: Integrated support for programming, flashing, and debugging MSPM33 devices.
While the specific SDK content may vary depending on individual device capabilities, all TI Zephyr SDK releases follow a consistent structure and development experience across TI’s broad embedded processor portfolio.
새 소식
- Zephyr v4.4.0
- OpenOCD v0.12.0
- TIMERA, TIMERG, WWDT, IWDT
- Pinctrl, Clock, GPIO, Unicomm (I2C, UART, SPI)
- RTC, VREF, CRC, COMP, CAN-FD
- LVGL Support
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Low-power MCUs
Wi-Fi 제품
범용 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
제품
Low-power MCUs
Wi-Fi 제품
범용 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
출시 정보
CCStudio™ for VS Code adds TI's embedded development tools to Visual Studio Code™. It uses CMake and Ninja for builds, GDB and OpenOCD for debugging, and includes a unified Projects view to manage projects. It also comes with AI tooling that gives coding agents TI-specific context and tools to configure, build, and debug projects on supported hardware.
EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Wi-Fi 제품
범용 MCU
산업용 mmWave 레이더 센서
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
평가 보드
EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Wi-Fi 제품
범용 MCU
산업용 mmWave 레이더 센서
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
평가 보드
문서
출시 정보
CCStudio™ Edge AI Toolkit Extension is a VS Code extension for CCStudio™ IDE and VS Code®. It detects, installs, and updates the environment needed for TI Edge AI (TinyML) workflows: a local Python interpreter, the TinyML ModelZoo training and compilation toolchain, and the TinyML AI Skills that teach your AI coding agent the workflow.
Once installed and configured, it will provide Edge AI Agentic workflow capabilities inside CCStudio IDE or CCStudio for VS Code, including dataset management, model training and optimization, and importing trained models into your CCStudio projects, for compiling, loading, running live inference, and debugging on device. The included agent skills system provides your AI agent with knowledge of all the features and settings needed for Edge AI development on TI devices, so it can answer specific questions, offer model or device recommendations, or guide you through an entire development workflow. Try it out, and start prompting it with the Edge AI application you want to build!
새 소식
- Initial Release
- Guided setup of the Edge AI environment from a single Setup panel
- Local Python 3.10 interpreter, or your own 3.10.x interpreter / virtual environment
- TinyML ModelZoo v1.5 for dataset management, model training and optimization, and compilation
- TinyML AI Skills v1.5 that teach your AI agent the end-to-end Edge AI workflow
- Update notifications when newer ModelZoo, Skills, or Python packages are available
- Automatic AI agent configuration, so your agent can find the installed Python and ModelZoo with no manual setup
- Starter prompts to help you begin working with your AI agent
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Wi-Fi 제품
범용 MCU
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
평가 보드
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Wi-Fi 제품
범용 MCU
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
평가 보드
출시 정보
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated devices such as processors featuring a C7™ NPU or microcontrollers featuring a TinyEngine™ as well as AI-supported devices without a dedicated accelerator.
The Edge AI Studio graphical user interface provides a fully integrated solution for data management, model training and deployment on a live development platform. Select from a variety of optimized pre-trained models in the TI Model Zoo and optionally re-train them with custom data (BYOD) to improve accuracy and performance.
Features
- TI Model Zoo containing a wide variety of optimized models
- Supports tasks and models across Time Series, Vision, and Radar
- Supports devices across processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors
- Data collection
- Data annotation
- Model training with custom data (BYOD)
- Deploy to a live device
- Integration with CCStudio™ IDE
새 소식
- New Applications (Wi-Fi CSI Presence Detection, Cough Detection, Google Speech Commands, Wake Word Detection, Glass Break Detection)
- Visualization for Wi-Fi Channel State Information (CSI) data format
- Built-in playback for WAV file format
- Dataset Format Checker: reports errors and warnings for datafiles in an incorrect format
- New Feature Extraction Pipeline GUI for new Training Runs
- Model Quantization: 2, 4, or 8 bits, or Mixed Auto Precision
- Training Comparison: select two existing training runs to compare
- Parallel Training Runs: run up to 4 training runs in parallel
- Various enhancements and bug fixes
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LP-MSPM33C321A Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025. 4. 7 | |
| 인증서 | LP-MSPM33C321A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 9. 19 |