의료 및 헬스케어
TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품과 전문 지식을 사용하여 더 스마트하고 성능이 뛰어난 의료 및 헬스케어 시스템을 설계하세요
전체 애플리케이션 검색
테스트 및 측정 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유
지속적인 혁신 제공
의료 및 헬스케어 분야를 염두에 두고 설계된 TI의 포괄적인 아날로그 및 임베디드 프로세싱 포트폴리오는 고객이 필요로 하는 혁신적인 기술을 제공합니다.
향상된 이미징 품질을 위한 SNR 개선
IT의 저잡은 장치는 설계의 다른 구성 요소와의 간섭을 최소화하여 이미징 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 합니다.
의료 설계 안전 요구 사항을 쉽게 충족
IEC 60601-1과 같은 표준을 지원하는 TI의 통합 절연 장치 및 전원 모듈은 설계 시간을 절약하고 의료 안전 기능을 지원하는 데 도움이 됩니다.
배터리 수명 연장
TI의 낮은 정동작 신호 체인, 전력 및 저전력 연결 솔루션은 배터리와 보관 수명을 연장하여 배터리를 최대한 활용할 수 있도록 합니다.
더 스마트한 고성능 의료 시스템 엔지니어링
환자 모니터링 및 이미징 전반에 걸친 광범위한 아날로그 프론트 엔드
TI의 아날로그 프론트 엔드는 임상 및 건강 시스템 측면에서 강력한 유산을 보유하고 있습니다. TI의 바이오센싱 AFE는 ECG, PPG, EEG 및 ICG를 위한 전체 독립형 및 다중 모드 아날로그 신호 체인을 제공합니다. TI의 초음파 AFE 포트폴리오에는 프리미엄, 고급~중급형, 카트 기반 시스템 및 휴대용 초음파 시스템을 위한 다양한 고집적 아날로그 프론트 엔드 솔루션이 있습니다.
다음과 같은 조합으로 유연성을 제공하는 제품을 찾아보세요.
- 채널 수 인터페이스(LVDS/JESD)
- TGC(시간 게인 보상)
- CW(연속파) 모드 신호 대역폭
- 전력 대 잡음 절충
- 채널 수가 많은 X선 및 CT 스캐너
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
높은 정밀도와 민감한 신호 체인 성능을 위한 초저잡음 전력 및 낮은 EMI
저잡음 LDO 레귤레이터 및 스위칭 컨버터, 정밀 모니터링 및 안정적인 보호의 필요성은 이미징 및 환자 모니터링과 같은 의료용 애플리케이션에서 정밀 신호 체인을 구현하는 데 필수적입니다. TI의 전용 전원 프로세스 기술과 고급 회로 및 테스트 기술은 선형 및 스위칭 전력 컨버터 모두에서 정확도를 높이고 왜곡을 최소화하며 잡음을 줄입니다. 스위칭 레귤레이터 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자들에게 큰 과제가 될 수 있습니다. EMI 감소 기술이 내장된 TI 장치는 설계 시간을 절약하는 동시에 의료 안전 표준 IEC60601-1을 준수할 수 있도록 지원합니다.
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Long-Term Drift in Voltage References
초저잡음과 낮은 EMI 전력을 위한 주요 제품
견고하고 안정적인 시스템 작동을 위한 고전압 절연
TI의 절연 포트폴리오는 가장 높은 작동 전압과 최고의 안정성을 결합하여 환자 모니터링, AED, 주입 펌프 등 의료용 애플리케이션 전반에 걸쳐 시스템 수명을 연장하고 보호 기능을 제공합니다.
TI의 절연 포트폴리오는 효율적이고 컴팩트한 고성능 절연 전력으로 절연 신호를 공급할 수 있습니다.
연면 거리, 공간 거리 및 DTI(Distance Through Insulation)는 IEC60601-1 의료 표준에 따라 디지털 아이솔레이터의 의료 장비 인증에서 평가하는 중요한 거리입니다. 의료 장비 제조업체가 설계에 TI의 인증된 디지털 아이솔레이터를 선택하면 타사 인증 기관에서 절연 성능을 검증했다는 확신을 가질 수 있습니다.
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
인공 지능을 통한 의료 혁신
TI의 프로세서 제품군 전반에 걸쳐 쉽게 프로그래밍 가능한 하드웨어 가속기를 사용하여 고성능 컴퓨터 비전, 센서 퓨전 및 AI 프로세싱을 통해 설계를 최대한 활용해 보세요. Python, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker 및 ROS를 사용하여 빠르게 설계하고 TI 에지 AI 에코시스템을 통해 생산 환경에서 바로 사용할 수 있는 솔루션으로 시장 출시 시간을 단축하세요. 단순한 설계이든 복잡한 설계이든, 업계 전문가에 대한 온라인 액세스를 포함하여 광범위하고 사용하기 쉬운 하드웨어, 소프트웨어 및 도구를 통해 혁신을 주도하세요.