ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)

자율 주행 기술 향상

애플리케이션 찾아보기
Driving automotive safety forward
차량 안전 시스템은 지속적으로 발전하고 있으며 자동차 제조업체는 차량 충돌은 과거의 일인 세계를 상상하고 있습니다. TI는 더 안전하고 더 자동화된 주행 환경을 위해 적응형 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 설계하는 데 도움을 줄 것입니다. TI의 대화형 시스템 블록 다이어그램은 모든 차량에 대해 효율적인 ADAS 기능 설계에 도움이 되는 다양한 IC(통합 회로), 레퍼런스 디자인 및 지원 콘텐츠를 안내합니다.

주요 애플리케이션

차량의 센서 및 비전 데이터를 빠르고 정확하며 안정적으로 계산해야 하는 지속적인 요구 사항 충족

고급 네트워킹, 프로세싱 및 전원 관리를 통해 더 안정적인 차량용 멀티 카메라 시스템 설계

모든 아키텍처에 오토모티브 레이더를 지원하는 감지, 통신 및 전원 기술로 차량의 안전을 향상시킵니다

모든 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제품 보기

선택 도구를 사용하여 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교하고 선택할 수 있습니다.

운전자 지원 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

모든 환경에서 감지

레이더, 카메라 및 LIDAR의 키 감지 시스템을 위한 TI의 고급 기술을 통해 더 안전하고 향상된 주행 환경을 구현하세요.

checkmark

실시간 통신

ADAS 설계에서 고속 데이터 전송을 최적화하는 동시에 시스템 크기와 비용을 줄이세요.

checkmark

대량 데이터 처리

도메인 컨트롤러, 중앙 컴퓨팅 및 영역 아키텍처에서 데이터를 빠르고 안정적으로 처리하는 TI의 전용 솔루션으로 자동 주행을 향상하세요.

checkmark

기능 안전 인증 간소화

TI의 기능 안전 제품을 사용하여 ISO(국제 표준화 기구) 26262 요구 사항 및 최대 ASIL D 수준의 ASIL(차량용 안전 무결성 수준)을 충족할 수 있습니다.

ADAS의 파트너

높은 정확성 달성

카메라 또는 레이더 시스템을 설계할 때 정밀도에 좌우됩니다. 업계 선두의 확장 가능한 Jacinto™ TDAx ADAS SOC 및 고정밀 mmWave 센서를 포함한 TI의 광범위한 아날로그 및 임베디드 IC 포트폴리오는 설계 시 최고의 정밀도를 구현하는 데 도움이 됩니다.

기술 기고문
차량용 카메라 모듈의 전원 공급 장치
오토모티브 카메라 기술이 동적 범위와 프레임 속도로 발전함에 따라 전원 공급 아키텍처들은 사용 사례 요구 사항에 맞게 조정되어야 합니다. 카메라 모듈에 전원을 공급하는 세 가지 방법을 살펴보세요.
비디오
단일 칩 차량용 레이더 센서
60GHz AWR6843AOP 안테나-온-패키지 레이더 센서는 센서 크기를 최대 75%까지 줄이고, 무선 주파수 안테나 설계 문제를 해결합니다. 이 비디오를 시청하여 AWR6843AOP에 대해 자세히 알아보세요.
고정밀 감지을 위한 주요 제품
AWR2243 활성 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC
DS90UB953-Q1 활성 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저
LP87524B-Q1 활성 AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

빠르고 안정적인 통신 지원

ADAS 기술이 발전하고 아키텍처가 계속 진화함에 따라 차량 내 통신은 안전하고, 보안이 뛰어나고, 안정적이어야 합니다. 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 버스, 이더넷, FPD-Link(독점 오토모티브 SerDes 프로토콜) 및 PCIe(주변 기기 구성 요소 상호 연결 익스프레스) 버스를 포함한 다양한 전용 통신 표준 및 솔루션 중에서 선택하여 ADAS 설계 요구 사항을 충족하세요.

확장 가능한 처리 솔루션 개발

자동차 전체의 카메라와 레이더 센서는 레벨 5 자율 주행의 원동력을 제공하고 있습니다. TI의 TDAx ADAS SoC(System on Chip)는 다양한 분석 및 시각 애플리케이션에 쉽게 사용할 수 있는 소프트웨어와 함께 확장 가능한 개방형 솔루션을 제공합니다.

기술 기고문
차량에서 ADAS 기술에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 기능
ADAS 솔루션은 다양한 센서 세트에서 데이터를 추출하고 이 데이터를 차량의 인텔리전스로 변환해야 합니다. 수십 년에 걸친 전문 지식을 활용하여 이러한 과제를 어떻게 해결했는지 읽어보세요.
리소스
시스템을 구동하기 위한 오토모티브 도메인 컨트롤러
이 오토모티브 레퍼런스 디자인은 DRA829V 및 TDAV4M SoC의 성능 기능을 시연하는 동시에 도메인 기반 아키텍처를 구현할 수 있습니다.
안정적인 처리을 위한 주요 제품
TDA2P-ACD 활성 ADAS를 위한 그래픽, 이미징, 비디오 및 비전 가속화 옵션을 갖춘 고성능 SoC 제품군
TDA2HF 활성 ADAS 애플리케이션용 완전한 기능의 비디오 및 비전 가속화 기능을 갖춘 SoC 프로세서
TDA4VM 활성 딥 러닝, 비전 및 멀티미디어 가속기가 포함된 듀얼 Arm® Cortex®-A72 SoC 및 C7x DSP

기능 안전 인증 간소화

운전 시 위험 상황에 대비하여 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. TI의 기능 안전 제품에는 시간 내 기능 안전 장애 및 고장 모드 배포와 같은 주문형 문서가 포함되어 있습니다. 

다운로드
White paper
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
여러분이 공장 현장을 설계하든 고속도로를 설계하든, 이 백서에서는 기능 안전 설계에서 TI의 IC를 어떻게 쉽게 찾고 사용하는지 설명합니다.
PDF
기술 기고문
ADC를 통해 기능 안전을 달성하는 방법
차량이 더 높은 자동화 수준으로 전환됨에 따라 계층 1 공급업체 및 원래 장비 제조업체가 기능 안전 목표를 달성할 수 있도록 ADC를 모니터링할 필요성이 증가할 것입니다.
기능 안전 정보을 위한 주요 제품
TPS6594-Q1 활성 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
TDA4VM 활성 딥 러닝, 비전 및 멀티미디어 가속기가 포함된 듀얼 Arm® Cortex®-A72 SoC 및 C7x DSP
TPS3890-Q1 활성 프로그래머블 지연을 지원하는 오토모티브 낮은 정동작 전류 1% 정밀도 통제기

SAE(Society of Automotive Engineers)의 주행 자동화 수준

드라이빙의 미래에는 휠에 놓인 두 손 이상이 필요합니다. 레벨 2 주행 자동화 또는 운전자 지원 기능이 도로의 거의 모든 차량에 침투하고 있습니다. 운전자가 가장 필요로 할 때 두 번째 눈동자와 손이 있으며 모든 레벨의 자율 주행을 통해 추진력을 지속하는 것이 중요합니다. 운전자와 함께 하는 모니터링, 제동 및 스티어링에는 더 높은 레벨의 감지가 필요합니다. 여기에는 추가 전력, 무게, 크기 요구 사항이 포함됩니다. 가장 까다로운 설계 요구 사항을 충족하고 운전자가 도로에 나설 때마다 확신을 갖고 임할 수 있도록 도와드리겠습니다.

다운로드
비디오
TI의 mmWave 센서로 자동화 발전
TI의 mmWave 레이더 센서와 Jacinto™ 오토모티브 프로세서를 사용하여 D3 Engineering의 대화형 ADAS 데모에 대한 개요를 시청하세요.
리소스
확장 가능한 오토모티브 카메라 모듈 레퍼런스 디자인
이 설계는 2MP 이미지와 4Gbps 시리얼라이저를 조합하여 ADAS 시스템 및 기타 비전 애플리케이션용 확장 가능한 소형 카메라 모듈을 제공합니다.

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

05 OCT 2021 | 블로그
Advanced driver assistance systems make cars safer and smarter, helping carmakers achieve their vision for a collision-free future
더 보기