JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
CDCE6214Q1TM は、内部および外部フィードバックにより、ゼロ遅延モードで動作できます。ゼロ遅延モードでは、PRIREF クロックが PFD への基準クロックとして使用されます。SECREF 入力クロックを使用して、外部ソースを PFD へのフィードバック・クロックとして供給できます。ゼロ遅延動作には、外部フィードバック・パスを推奨します。さらに、出力チャネル 2 から供給される追加の内部フィードバック・パスもあります。内部ゼロ遅延モードでは、外部ゼロ遅延モードよりも入力出力伝搬遅延が長くなることが予想されます。
動作(1)(2) | REFSEL | R2[1:0] - REFSEL_SW | R24[1:0] - IP_SECREF_BUF_SEL(3) | R24[15] - IP_PRIREF_BUF_SEL(3) | R0[8] - ZDM_EN | R0[10] - ZDM_CLOCKSEL | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常動作、XTAL 入力 | L | 0h、1h、または 2h | 0h | X | 0h | 0h | 通常動作、XTAL 入力 |
通常動作、差動入力 | L | 0h、1h、または 2h | 2h または 3h | X | 0h | 0h | SECREF / 差動入力 |
通常動作、差動入力 | H | 0h、1h、または 3h | X | 1h | 0h | 0h | PRIREF / 差動入力 |
通常動作、LVCMOS 入力 | L | 0h、1h、または 2h | 1h | X | 0h | 0h | SECREF/LVCMOS 入力 |
通常動作、LVCMOS 入力 | H | 0h、1h、または 3h | X | 0h | 0h | 0h | PRIREF/LVCMOS 入力 |
外部ゼロ遅延モード、差動入力 | H | 0h、1h、または 3h | 2h または 3h | 1h | 1h | 1h | PRIREF の入力クロック、SECREF のフィードバック・クロック |
外部ゼロ遅延モード、LVCMOS 入力 | H | 0h、1h、または 3h | 1h | 0h | 1h | 1h | PRIREF の入力クロック、SECREF のフィードバック・クロック |
内部ゼロ遅延モード、差動入力 | H | 0h、1h、または 3h | X | 1h | 1h | 0h | PRIREF の入力クロック |
内部ゼロ遅延モード、差動入力 | H | 0h、1h、または 3h | X | 0h | 1h | 0h | PRIREF の入力クロック |