JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDD_REF | VDD_REF 電源電流 | 25MHz XTAL、DBL ON | 8 | mA | ||
IDD_VCO | VCO および PLL 電流 | fVCO=2400MHz、PSA = PSB = 4、N 分周器 = 48 | 14 | mA | ||
IDD_OUT | 出力チャネル電流 | IOD=6、LP-HCSL、OUT3 および OUT4 で 100MHz、OUT0 で 25MHz | 22 | mA | ||
IDD_OUT | 出力チャネル電流 | IOD = 6、LP-HCSL、OUT1 および OUT2 で 100MHz | 17.5 | mA | ||
IDD_PDN | パワーダウン電流 | リセット・ピン / ビットを使用 | 2.8 | 5 | mA | |
IDD_TYP | 標準電流 | 水晶振動子入力とダブラーを使用した 4 x 100MHz LVDS のケース、SSC オフ | 50 | 70 | mA | |
IDD_TYP | 標準電流 | 水晶振動子入力とダブラーを使用した 4 x 100MHz LP-HCSL のケース、SSC オフ | 65 | 90 | mA | |
LPSNR | 電源ノイズ除去 | OUTx = 100MHz 差動、fINJ = 100kHz で VDDx 注入正弦波の 1 つ | -61 | dB | ||
LPSNR | 電源ノイズ除去 | OUTx = 100MHz 差動、fINJ = 1MHz で VDDx 注入正弦波の 1 つ | -57 | dB |