JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIH | 入力 HIGH 電圧 | 0.8 × VDD_REF | V | |||
VIL | 入力 LOW 電圧 | 0.2 × VDD_REF | V | |||
IIH | 入力 HIGH レベル電流 | VIH = VDD_REF、GPIO[1:4]、PDN | -5 | 5 | μA | |
IIL | 入力 LOW レベル電流 | VIL = GND、GPIO[2:3] | -5 | 5 | μA | |
IIL | 入力 LOW レベル電流 | VIL = GND、GPIO[1]、GPIO[4]、PDN | -100 | 100 | μA | |
dVIN/dT | 入力スルーレート | 20%~80% | 0.5 | V/ns | ||
TPULSE_WIDTH | 正常動作のパルス幅 | 10 | ns | |||
RPU | プルアップ抵抗 | ピン PDN、GPIO[1]、GPIO[4] | 30 | 55 | 80 | kΩ |
CIN | ピン容量 | 10 | pF |