JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD_REF、VDD_VCO、VDDO_12、VDDO_34 | 電源電圧 | -0.3 | 3.63 | V |
PRIREF_P、PRIREF_N、SECREF_P、SECREF_N | 入力電圧 | -0.3 | VDD_REF + 0.3 | V |
GPIO1、SDA/GPIO2、SCL/GPIO3、GPIO4、REFSEL、HW_SW_CTRL、PDN | 入力電圧 | -0.3 | VDD_REF + 0.3 | V |
OUT0、OUT1_P、OUT1_N、OUT2_P、OUT2_N、OUT3_P、OUT3_N、OUT4_P、OUT4_N(2) | 出力電圧 | -0.3 | VDDO_X(2) + 0.3 | V |
TJ | 接合部温度 | 125 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |