テキサス・インスツルメンツは、以下の方法でデバイスのレジスタをプログラムすることを推奨します。
- EEPROM ページ構成の出荷時デフォルトをリードバックします。デバイスごとに異なる EEPROM ベース・ページ構成があります。
- レジスタ・ビットを変更します。
- EEPROM を上書きするときは、ee_lock が 5h (ロック解除) に設定されていることを確認します。
- レジスタ・アドレスは、予約済みの値を持つすべてのレジスタ・アドレスも含め、0x53 から 0x00 までの降順でプログラムできます。