JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fO_LVCMOS | 出力周波数 | GND に 2pF、通常モード | 0.024 | 200 | MHz | |
VOH_LVCMOS | 出力 HIGH 電圧 | IOH = 1mA、VDDO_x は対応する電源電圧です。 | 0.8 × VDDO_x | V | ||
VOL_LVCMOS | 出力 LOW 電圧 | IOL = 1mA、VDDO_x は対応する電源電圧です。 | 0.2 × VDDO_x | V | ||
IOH | 出力 HIGH 電流 | Vout = 0.8 × VDDO_x、VDDO_x = 1.8V | -6 | mA | ||
IOH | 出力 HIGH 電流 | Vout = 0.8 × VDDO_x、VDDO_x = 2.5 V | -8.5 | mA | ||
IOH | 出力 HIGH 電流 | Vout = 0.8 × VDDO_x、VDDO_x = 3.3 V | -11.2 | mA | ||
IOL | 出力 LOW 電流 | Vout = 0.2 × VDDO_x、VDDO_x = 1.8V | 6 | mA | ||
IOL | 出力 LOW 電流 | Vout = 0.2 × VDDO_x、VDDO_x = 2.5 V | 8.5 | mA | ||
IOL | 出力 LOW 電流 | Vout = 0.2 × VDDO_x、VDDO_x = 3.3 V | 11.2 | mA | ||
TRISE-FALL | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20/80%、CL = 5pF、通常モード | 300 | 500 | 700 | ps |
TRISE-FALL | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | 20/80%、CL = 5pF、スロー・モード、OUT0 で測定 | 1000 | ps | ||
TSKEW | 出力間スキュー(1) | LVCMOS 出力間、同じ分周値 | 100 | ps | ||
TSKEW | 出力間スキュー(1) | LVCMOS 出力から差動出力、同じ分周値 | 400 | ps | ||
ODC | 出力デューティ・サイクル | PLL バイパス・モードではありません | 45 | 55 | % | |
RON_LVCMOS | 出力インピーダンス | 通常モード | 45 | 60 | 75 | Ω |
RON_LVCMOS | 出力インピーダンス | スロー・モード | 50 | 65 | 85 | Ω |