JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSSC-RATE | SSC 変調レート | OUTx = 100MHz | 30 | 31.5 | 33 | kHz |
PAMPL-RED | SSC 振幅縮小 | OUTx = 100MHz、-0.25% ダウン・スプレッド | 6.8 | dB | ||
PAMPL-RED | SSC 振幅縮小 | OUTx = 100MHz、-0.50% ダウン・スプレッド | 9.9 | dB | ||
fSSC-STEP | ダウンおよびセンター・スプレッド SSC ステップ・サイズ | OUTx = 100MHz | 0.25 | % | ||
tSSC_FREQ_DEVIATION | ダウン・スプレッドの最小 / 最大偏差 | OUTx = 100MHzFPFD = 25MHz、50MHz、100MHz | -0.5 | 0 | % | |
tSSC_FREQ_DEVIATION | センター・スプレッドの最小 / 最大偏差 | OUTx = 100MHzFPFD = 25MHz、50MHz、100MHz | -0.5 | 0.5 | % |