JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fPFD | 位相検出器周波数 | 整数およびフラクショナル PLL モード | 1 | 100 | MHz | |
fVCO | 電圧制御発振器の周波数 | 2335 | 2625 | MHz | ||
fBW | 構成可能な閉ループ PLL 帯域幅 | REF = 25MHz | 100 | 1600 | kHz | |
KVCO | 電圧制御発振器のゲイン | fVCO = 2.4GHz | 140 | MHz/V | ||
KVCO | 電圧制御発振器のゲイン | fVCO = 2.5GHz | 175 | MHz/V | ||
|ΔTCL| | 連続ロックで許容される温度ドリフト(1) | dT/dt ≤ 20K/min | 145 | ℃ | ||
fMAX-ERROR | フラクショナル N PLL での最大周波数誤差 | 0.1 | ppm |