JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
Ffactor は、R25[7:0] - ip_ref_div によって決まります。ip_ref_div = 0 のときは Ffactor = 0.5、それ以外のときは Ffactor = ip_ref_div です。
N は、R30[14:0] - PLL_NDIV によって設定されます。Num は分数の分子で、{R32[7:0],R31[15:0]} によって設定されます。Den は分数の分母で、R34[7:0],R33[15:0] によって設定されます。{R34[7:0],R33[15:0]} = 0 のとき、Den=224 です。
シグマ・デルタ・モジュレータは、量子化ノイズを形成するために、異なる次数の MASH をサポートしています。整数モードの場合、R27[1:0] は 0h として設定されます。分数モードでは、R27[1:0] は、1 次では 1h、2 次では 2h、3 次では 3h にそれぞれ設定できます。
整数モードでは、R51[6]= 1h に設定することにより、PLL がシングルエンド PFD 構成で設定されます。分数モードでは、R51[6]= 0h に設定することにより、PLL を差動 PFD 構成で設定する必要があります。さらに、R51[10] は、分数モードでは 1h として、整数モードでは 0h として設定されます。