CDCE6214Q1TM は、使いやすさを重視して設計されています。デバイスをパワーアップするには:
- 電源ピン (VDD_REF、VDD_VCO、VDDO_12、VDDO_34) を互いに接続するか、電源ピンを 1.8V、2.5V、または 3.3V 電源に個別に接続します。
- GND ピン (DAP) を PCB プレーンに半田付けします。
- REFSEL、HW_SW_CTRL、PDN の各構成ピンが適切に接続されていることを確認します。
- プルアップ抵抗を介して、PDN ピンを VDD_REF に内部的に接続します。フローティング時に、PDN ピンは自動的に PDN からデバイスを解放します。
- PDN ピンが Low の場合、デバイスは I2C コマンドに応答しません。
- REFSEL および HW_SW_CTRL は 3 レベル・ピンです。フローティングのままにすると、デバイスはフォールバック・モードで起動します。
デバイスは工場出荷時に次のように構成されています。
- 100MHz LVDS には、25MHz XTAL、HW_SW_CTRL = L を使用。OUT0 の 25MHz 出力はイネーブルになる。
- 100MHz LP-HCSL には、25MHz XTAL、HW_SW_CTRL = H を使用。OUT0 の 25MHz 出力はイネーブルになる。