JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fIN_Ref | リファレンス周波数 | 10 | 200 | MHz | ||
VIH | 入力 HIGH 電圧 | LVCMOS 入力バッファ | 0.8 × VDD_REF | V | ||
VIL | 入力 LOW 電圧 | LVCMOS 入力バッファ | 0.2 × VDD_REF | V | ||
dVIN/dT | 入力スルーレート | 20%~80% | 1 | V/ns | ||
IDC | 入力デューティ・サイクル | 40 | 60 | % | ||
IIN_LEAKAGE | 入力リーク電流 | -100 | 100 | μA | ||
CIN_REF | 入力容量 | 25°C | 5 | pF |