JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
CDCE6214Q1TM 車載向けクロック・ジェネレータは、電圧制御発振器 (VCO) 内蔵、および選択可能な入力リファレンスを備えたループ・フィルタ内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) です。入力リファレンスは、XTAL、差動入力、およびシングルエンドの LVCMOS 入力をサポートしています。PLL にはフラクショナル N PLL があり、内蔵 VCO の範囲は 2335MHz~2625MHz です。VCO の出力は、複数の周波数分周器とマルチプレクサを含むクロック分配ネットワークに接続されています。これらのネットワークの出力は、構成可能な差動バッファとシングルエンド・バッファを使用して 4 つの出力チャネルに接続されています。4 つの電源ピンがあり、1.8V、2.5V、3.3V の電源電圧に個別に構成できます。デフォルトでは、CDCE6214Q1TM は、電源オン時にフォールバック・モードでのみ I2 C シリアル・インターフェイスを使用して構成でき、I2C モードは両方の EEPROM ページで無効になります。このデバイスは、GPIO、I2C、内部または外部のゼロ遅延モードによるデジタル制御発振器 (DCO) など、さまざまなモードをサポートしています。