JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fIN_Xtal | 水晶周波数 | 基本モード | 10 | 50 | MHz | |
ZESR | 水晶振動子の等価直列抵抗 | fXTAL = 10MHz~16MHz | 60 | Ω | ||
ZESR | 水晶振動子の等価直列抵抗 | fXTAL = 16MHz~30MHz | 50 | Ω | ||
ZESR | 水晶振動子の等価直列抵抗 | fXTAL = 30MHz~50MHz | 30 | Ω | ||
CL | 水晶振動子の負荷容量 | オンチップ負荷容量を使用。サポートされている水晶振動子の範囲 | 5 | 12.8 | pF | |
PXTAL | 水晶振動子で許容される駆動電力 | サポートされている水晶振動子の最大許容 | 200 | µW | ||
CXIN_LOAD | オンチップ負荷容量 | 代表値の 200fF ステップでプログラム可能 | 3 | 9.1 | pF |