JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tSU_SYNC | セットアップ時間の同期パルス | R = 1で 100MHz での PLL リファレンス立ち上がりエッジを基準にします | 3 | ns | ||
tH_SYNC | ホールド時間の同期パルス | R = 1で 100MHz での PLL リファレンス立ち上がりエッジを基準にします | 3 | ns | ||
tPWH_SYNC | 同期の High パルス幅 | R = 1 で、2 PFD 期間以上 + 24 フィードバック・プリスケーラ期間 | 60 | ns | ||
tPWL_SYNC | 同期の Low パルス幅 | R = 1 で、1 PFD 期間以上 | 6 | ns | ||
tEN | 個別の出力イネーブル時間(1) | トライステートから最初の有効な立ち上がりエッジまで | 4 | nCK | ||
tDIS | 個別の出力ディスエーブル時間(1) | 最後の有効な立ち下がりエッジからトライステートまで | 4 | nCK |