JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
図 11-1 に、I2C インターフェイスと 25MHz 水晶振動子入力を使用する代表的なアプリケーションを示します。25MHz 水晶振動子の両端は、ピン 1 とピン 2 に接続されています。REFSEL ピンをプルダウンして、二次入力を選択します。HW_SW_CTRL は、EEPROM を使用する場合は Low または High のいずれにも設定でき、EEPROM を使用しない場合はフローティングのままにできます。VDD_REF ピンと VDD_VCO ピン、および VDDO_12 ピンと VDDO_34 ピンには、フィルタリングで 1.8V、2.5V、または 3.3V を供給できます。I2C のデータおよびクロック・ラインは、プルアップ抵抗を使用して VDD_REF にプルアップする必要があります。ハードウェアのリセットが必要な場合は、PDN を MCU に接続できます。それ以外の場合は、フローティングのままにできます。必要に応じて、GPIO1 ピンと GPIO4 ピンを MCU に接続できます。接続しない場合は、フローティングのままにできます。未使用の出力はフローティングのままにできます。