JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tRJ_ADD | 追加の RMS 位相ジッタ、システム・レベル | 整数モード、10kHz~20MHz の範囲、REF = HCSL 100MHz、0.5V/ns、OUTx = 100MHz LP-HCSL | 350 | fs | ||
tPROP, LVCMOS | 入力から出力までの伝搬遅延 | REF = LVCMOS 25MHz、OUTx = 25MHz LVCMOS | 1 | ns | ||
tPROP, Differential | 入力から出力までの伝搬遅延(1) | REF = AC-LVDS 100MHz、OUTx = 100MHz。OUT0 で測定 | 2.3 | ns | ||
tPROP-VARIATION | ZDB モードでの入力から出力までの遅延変動 | ZDB モード、LVCMOS 入力 = LVCMOS 出力 = 25MHz、PLL BW = 300kHz~900kHz、全温度範囲 | -400 | 400 | ps |