JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fIN_Ref | リファレンス周波数 | 10 | 200 | MHz | ||
VIN_DIFF | 差動入力電圧スイング、ピーク・ツー・ピーク | VDD_REF = 2.5V/3.3V | 0.4 | 1.6 | V | |
VIN_DIFF | 差動入力電圧スイング、ピーク・ツー・ピーク | VDD_REF = 1.8V | 0.4 | 1.0 | V | |
dVIN/dT | 入力スルーレート | 20%~80% | 1 | V/ns | ||
IDC | 入力デューティ・サイクル | 40 | 60 | % | ||
IIN_LEAKAGE | 入力リーク電流 | -100 | 100 | μA | ||
CIN_REF | 入力容量 | 25℃ | 5 | pF |