JAJSGI4C November   2018  – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:DC の仕様
    6. 5.6  電気的特性:消費電力
    7. 5.7  電気的特性:AC 仕様 (デュアル チャネル モード)
    8. 5.8  電気的特性:AC 仕様 (シングル チャネル モード)
    9. 5.9  タイミング要件
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 タイミング図
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
        1. 6.3.1.1 アナログ入力保護
        2. 6.3.1.2 フルスケール電圧 (VFS) の調整
        3. 6.3.1.3 アナログ入力オフセットの調整
      2. 6.3.2 ADC コア
        1. 6.3.2.1 ADC の動作原理
        2. 6.3.2.2 ADC コアのキャリブレーション
        3. 6.3.2.3 ADC のオーバーレンジ検出
        4. 6.3.2.4 コード エラー レート (CER)
      3. 6.3.3 タイムスタンプ
      4. 6.3.4 クロック供給
        1. 6.3.4.1 ノイズなしのアパーチャ遅延調整 (tAD 調整)
        2. 6.3.4.2 アパーチャ遅延ランプ制御 (TAD_RAMP)
        3. 6.3.4.3 SYSREF キャプチャによるマルチ デバイス同期および決定論的レイテンシ
          1. 6.3.4.3.1 SYSREF 位置検出器およびサンプリング位置選択 (SYSREF ウィンドウ処理)
          2. 6.3.4.3.2 SYSREF 自動較正
      5. 6.3.5 デジタル ダウン コンバータ (デュアル チャネル モードのみ)
        1. 6.3.5.1 数値制御オシレータと複素ミキサ
          1. 6.3.5.1.1 NCO 高速周波数ホッピング (FFH)
          2. 6.3.5.1.2 NCO の選択
          3. 6.3.5.1.3 基本 NCO 周波数設定モード
          4. 6.3.5.1.4 有理 NCO 周波数設定モード
          5. 6.3.5.1.5 NCO 位相オフセット設定
          6. 6.3.5.1.6 NCO 位相同期
        2. 6.3.5.2 デシメーション フィルタ
        3. 6.3.5.3 出力データ フォーマット
        4. 6.3.5.4 デシメーション設定
          1. 6.3.5.4.1 デシメーション係数
          2. 6.3.5.4.2 DDC ゲイン ブースト
      6. 6.3.6 JESD204B インターフェイス
        1. 6.3.6.1 トランスポート層
        2. 6.3.6.2 スクランブル機能
        3. 6.3.6.3 リンク層
          1. 6.3.6.3.1 コード グループ同期 (CGS)
          2. 6.3.6.3.2 初期レーン整列シーケンス (ILAS)
          3. 6.3.6.3.3 8b/10b エンコーディング
          4. 6.3.6.3.4 フレームおよびマルチフレーム監視
        4. 6.3.6.4 物理層
          1. 6.3.6.4.1 SerDes プリエンファシス
        5. 6.3.6.5 JESD204B 対応
        6. 6.3.6.6 複数デバイスの同期と決定論的レイテンシ
        7. 6.3.6.7 Subclass 0 システムでの動作
      7. 6.3.7 アラームの監視
        1. 6.3.7.1 NCO エラー検出
        2. 6.3.7.2 クロック エラー検出
      8. 6.3.8 温度監視ダイオード
      9. 6.3.9 アナログ基準電圧
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 デュアル チャネル モード
      2. 6.4.2 シングル チャネル モード (DES モード)
      3. 6.4.3 JESD204B モード
        1. 6.4.3.1 JESD204B 出力データ フォーマット
        2. 6.4.3.2 デュアル DDC および冗長データ モード
      4. 6.4.4 パワーダウン モード
      5. 6.4.5 テスト モード
        1. 6.4.5.1 シリアライザのテスト モードの詳細
        2. 6.4.5.2 PRBS テスト モード
        3. 6.4.5.3 ランプ テスト モード
        4. 6.4.5.4 ショートおよびロング トランスポート テスト モード
          1. 6.4.5.4.1 ショート トランスポート テスト パターン
          2. 6.4.5.4.2 ロング トランスポート テスト パターン
        5. 6.4.5.5 D21.5 テスト モード
        6. 6.4.5.6 K28.5 テスト モード
        7. 6.4.5.7 反復 ILA テスト モード
        8. 6.4.5.8 修正 RPAT テスト モード
      6. 6.4.6 キャリブレーション モードとトリミング
        1. 6.4.6.1 フォアグラウンド キャリブレーション モード
        2. 6.4.6.2 バックグラウンド キャリブレーション モード
        3. 6.4.6.3 低消費電力バックグラウンド キャリブレーション (LPBG) モード
      7. 6.4.7 オフセット キャリブレーション
      8. 6.4.8 トリミング
      9. 6.4.9 オフセット フィルタリング
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 シリアル インターフェイスの使い方
        1. 6.5.1.1 SCS
        2. 6.5.1.2 SCLK
        3. 6.5.1.3 SDI
        4. 6.5.1.4 SDO
        5. 6.5.1.5 ストリーミング モード
    6. 6.6 レジスタマップ
      1. 6.6.1 レジスタの説明
      2. 6.6.2 SYSREF 較正レジスタ (0x2B0 ~ 0x2BF)
      3. 6.6.3 アラーム レジスタ (0x2C0 ~ 0x2C2)
  8. 7 アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 アナログ入力
      2. 7.1.2 アナログ入力帯域幅
      3. 7.1.3 クロック供給
      4. 7.1.4 放射線環境に関する推奨事項
        1. 7.1.4.1 シングル イベント ラッチアップ (SEL)
        2. 7.1.4.2 シングル イベント機能割り込み (SEFI)
        3. 7.1.4.3 シングル イベント アップセット (SEU)
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 RF 入力信号路
        2. 7.2.2.2 AC カップリング コンデンサの値の計算
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 初期化セットアップ
    4.     電源に関する推奨事項
      1. 7.4.1 電源シーケンス
    5. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 サード・パーティ製品に関する免責事項
    4. 8.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

クロック供給

ADC12DJ3200QML-SP のクロック供給サブシステムには、デバイス クロック (CLK+、CLK–) と SYSREF (SYSREF+、SYSREF–) の 2 つの入力信号があります。クロック供給サブシステム内には、ノイズのないアパーチャ遅延調整 (tAD 調整)、クロック デューティ サイクル コレクタ、および SYSREF キャプチャ ブロックがあります。図 6-3 に、クロック入力システムを示します。

ADC12DJ3200QML-SP ADC12DJ3200QML-SP のクロック供給サブシステム図 6-3 ADC12DJ3200QML-SP のクロック供給サブシステム

このデバイス クロックは、ADC コアのサンプリング クロックとして使用されるほか、デジタル処理とシリアライザ出力のクロック供給にも使用されます。低ノイズ (低ジッタ) のデバイス クロックを使用して、ADC 内で高い信号対雑音比 (SNR) を維持します。デュアル チャネル モードにおいて、各入力のアナログ入力信号はデバイス クロックの立ち上がりエッジでサンプリングされます。シングル チャネル モードでは、デバイス クロックの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方を使用してアナログ信号をキャプチャし、ADC に必要な最大クロック レートを低減します。ノイズなしのアパーチャ遅延調整 (tAD 調整) を使用すると、ユーザーは ADC のサンプリング インスタンスを細かいステップでシフトし、複数の ADC12DJ3200QML-SP を同期したり、システムのレイテンシを微調整したりできます。ADC12DJ3200QML-SP にはデューティ サイクル補正が実装されており、外部デバイス クロックの要件を緩和すると同時に、高性能を維持できます。表 6-4 に、デュアル チャネル モードおよびシングル チャネル モードでのデバイスのクロック インターフェイスを示します。

表 6-4 デバイス クロックと動作モードとの関係
動作モードサンプリング レートと fCLK との関係即時のサンプリング
デュアル チャネル モード1 x fCLK立ち上がりエッジ
シングル チャネル モード2 x fCLK立ち上がりエッジと立ち下がりエッジ

SYSREFは、JESD204B Subclass-1の実装に使用される決定論的レイテンシのシステム・タイミング・リファレンスです。SYSREFは決定論的レイテンシを実現し、マルチデバイスの同期を行うために使用されます。再現可能なレイテンシと同期を実現するには、正しいデバイス・クロック・エッジによってSYSREFをキャプチャする必要があります。ADC12DJ3200QML-SP は SYSREF ウィンドウ処理機能と SYSREF 自動較正を備えているため、外部クロック回路の要件が容易になり、同期プロセスを簡素化できます。SYSREFは、シングルパルスまたは周期クロックとして実装できます。定期的な実装では、SYSREF はローカル マルチフレーム クロック周波数と等しくするか、または整数分周する必要があります。有効な SYSREF 周波数を計算するには、式 2 を使用します。

式 2. ADC12DJ3200QML-SP

ここで、

  • RとFは、JMODE設定によって設定されます(表 6-18を参照)
  • fCLKはデバイス・クロック周波数(CLK±)です
  • Kはプログラムされたマルチフレーム長です(有効なK設定については、表 6-18を参照)。
  • nは任意の正の整数です