JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
ハードウェア プログラミング モードでは、ピンを IOVDD、DGND、またはフローティングにストラップすることでデバイスをプログラムします。また、コントローラ I/O に接続して ADC 構成を必要に応じて変更することもできます。ハードウェア プログラミングは、MODE ピンをフローティングまたは接地することで選択できます。この場合、SPI プログラミングは無効になります。図 7-43と表 7-15に、ハードウェア ピンとピンの機能を示します。ハードウェア モードでは、すべてのデバイス オプションを利用できるとは限りません。SPI プログラミングの詳細については、SPI のプログラミングセクションを参照してください。
| ピン | 番号 | 説明 | STATE(1) | 機能 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モード | 54 | SPI またはハードウェア プログラミング モード | 0 | ハードウェア プログラミング、すべてのバッファがオン | ||
| 1 | SPI プログラミング | |||||
| F | ハードウェア プログラミング、すべてのバッファがオフ | |||||
| CS/速度 | 55 | 速度モード | 0 | 低速度モード | ||
| 1 | 最高速度モード | |||||
| F | 中速度モード | |||||
| SCLK/FLTR | 56 | フィルタ タイプ | 0 | 広帯域フィルタ | ||
| 1 | 低レイテンシ sinc4 フィルタ | |||||
| F | 低レイテンシ sinc4 + sinc1 フィルタ | |||||
| SDO/OSR1 SDI/OSR0 |
2.1 | フィルタ OSR | OSR1/OSR0 | 広帯域フィルタ | SINC4 フィルタ | SINC4 + SINC1 フィルタ |
| 00 | 32 | 12 | 64 | |||
| 01 | 64 | 16 | 128 | |||
| 0F | 128 | 24 | 320 | |||
| 10 | 256 | 32 | 640 | |||
| 11 | 512 | 64 | 1280 | |||
| 1F | 1024 | 128 | 3200 | |||
| F0 | 2048 | 256 | 6400 | |||
| F1 | 4096 | 1024 | 12800 | |||
| FF | 4096 | 4096 | 32000 | |||
| GPIO0/TDM | 3 | データ ポート TDM | 0 | TDM なし、4 つまたは 8 つのデータ レーン (すべての DOUTx ピンを使用) | ||
| 1 | ADS117L18:1 つのデータ レーン (DOUT0 ピン) | |||||
| F | ADS117L14:1 つのデータ レーン (DOUT0 ピン ) ADS117L18:2 つのデータ レーン (DOUT0 および DOUT1 ピン) |
|||||
| GPIO1/HDR | 4 | データ ポートのヘッダー | 0 | 16 データ ビット (専用) | ||
| 1 | ステータス ヘッダー バイト + 16データ ビット | |||||
| F | ステータス ヘッダ バイト + 16データ ビット + CRC バイト | |||||
デバイスは、電源投入時とデバイスのリセット時に、弱いドライバ (ZOUT = 25kΩ) 経由でパルスを印加することでピンを読み取ります。電源投入またはリセットの前に、ピン レベルが確立されていることを確認してください。フローティング状態が検出されると、デバイスはピンを low に駆動して、通常動作時にピンがフローティングにならないようにします。ピンを読み取った後、次の電源投入またはリセット サイクルまで、ピンに対する変更は確認されません。
本デバイスはピンを読み取るためにパルスを印加するため、フローティング状態条件によって、外部ピンの容量と外部リーク電流が制限されます。また、論理 1 および 0 の入力条件によって、最大プルアップ抵抗とプルダウン抵抗も制限されます。図 7-44 に、各状態の電気制限を示します。適切なピン モードを検出するには、他のデバイスのフローティング入力を互いに接続しないでください。
ハードウェア モードでは利用できないプログラミング オプションは、SPI レジスタのデフォルト値を想定しています。デフォルト値については、レジスタ マップセクションを参照してください。表 7-18に、SPI デフォルトに対する例外を示します。
| 機能 | ハードウェアモードのデフォルト |
|---|---|
| クロック モード | 外部クロック |
| 基準範囲 | High のリファレンス範囲 |
| VCM 出力 | イネーブル |