JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
オフセット較正値は 24 ビット ワードで、2 の補数形式でコード化された 3 つの 8 ビット レジスタで構成されます。変換データからオフセット値が減算されます。各チャネルの 3 つのレジスタの最上位バイトは、下位アドレスです。各チャネルのレジスタ アドレスについては、CHn オフセット レジスタを参照してください。変換データは、最上位のオフセット バイトに揃えられるように左揃えされます。オフセット較正値の例を、表 7-8 に示します。
| OFFSET レジスタの値 | 適用されるオフセット |
|---|---|
| 001000h | -16 LSB |
| 000100h | -1 LSB |
| FFFF00h | 1 LSB |
| FFF000h | 16 LSB |