JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
ADC は、電源モニタを使用して、電源投入およびブラウンアウト イベントを検出します。IOVDD 電源の電源を投入するか、電源を切って再投入すると、デバイスがリセットされます。アナログ電源をオンにしたり、電源を入れ直したりしても、デバイスはリセットされません。
図 7-7 に、IOVDD および安定化された CAPD 電源オン電圧スレッショルドを示します。電圧がスレッショルドを超えると、td(RSSC) の遅延後に、ADC がリセットから解放されます。START ピンが high なら、ADC は変換プロセスを開始して、データ ポートにデータを供給します。SPI ステータス レジスタの POR_FLAG ビットとデータ ポートヘッダー バイトの PWR_FLAG は、デバイスの POR を示します。動作には不要ですが、POR_FLAG ビットに 1b を書き込んで、フラグをクリアして次の POR イベントを検出します。データ ポート ステータス バイトの PWR_FLAG は、ハードウェア プログラミング モードでディセーブルのままです。
図 7-8に、アナログ電源のパワーオン スレッショルドを示します。電源の 4 つの条件である (AVDD1 - DGND)、(AVDD1 - AVSS)、(AVDD2 - AVSS)、安定化 CAPA 電圧 (CAPA - AVSS) に対して、4 つのモニタが使用されます。アナログ電源電圧がスレッショルド値を下回ると、ALV_FLAG ビット (SPI ステータス レジスタ) と PWR_FLAG (データ ポートのヘッダー バイト) は、1b にラッチされます。動作の必要はありませんが、ALV_FLAG ビットに 1b を書き込んで、フラグをクリアし、次のアナログ電源低電圧状態を検出します。アナログ電源を切ってから再投入しても、ADC はリセットされません。IOVDD 電源の電圧が低いと、内部アナログ LDO (CAPA) がリセットされるため、アナログ低電圧フラグ (ALV_FLAG) もセットされます。デバイスがハードウェア プログラミング モードで動作しているとき、DATA ポート ステータ スバイトの PWR_FLAG がディスエーブルになります。