JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
DOUTx は、フレーム同期ポートのデータ出力ピンです。出力データは DCLK の立ち下がりエッジで更新され、ホストによって立ち上がりエッジでラッチされます。チャネル データを供給する DOUTx ピンの数は、DP_CFG1 レジスタの DP_TDM[1:0] ビットによってプログラムされます。非アクティブな DOUTx ピンは、GPIO として、または別のデバイスからデータを入力するためのデイジー チェーン入力ピン (DIN) としても利用できます。