JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| クロック | ||||
| tc(CLKIN) | CLKIN 周期 | 15 | 2000 | ns |
| tw(CLKINL) | パルス幅、CLKIN low | 6.5 | ns | |
| tw(CLKINH) | パルス幅、CLKIN high | 6.5 | ns | |
| tc(CLK) (1) | ADC クロック周期、最大速度モード | 29.7 | 2000 | ns |
| ADC クロック周期、高速度モード | 38 | 2000 | ||
| ADC クロック周期、中速度モード | 76 | 2000 | ||
| ADC クロック周期、低速度モード | 304 | 2000 | ||
| tw(CLKL) | パルス幅、CLK Low、最大速度モード | 13.2 | ns | |
| パルス幅、CLK Low、高速度モード | 17 | |||
| パルス幅、CLK Low、中速度モード | 34 | |||
| パルス幅、CLK Low、低速度モード | 128 | |||
| tw(CLKH) | パルス幅、CLK High、最大速度モード | 13.2 | ns | |
| パルス幅、CLK High、高速度モード | 17 | |||
| パルス幅、CLK High、中速度モード | 34 | |||
| パルス幅、CLK High、低速度モード | 128 | |||
| フレーム同期 (データ ポート) | ||||
| tc(DCLK) | DCLK 期間、スタンドアロン動作 | 15 | ns | |
| DCLK 周期、デイジー チェーン動作 | 29.7 | ns | ||
| SPI (構成ポート) | ||||
| tc(SCLK) | SCLK 周期 | 75 | ns | |
| tw(SCL) | パルス幅、SCLK low | 25 | ns | |
| tw(SCH) | パルス幅、SCLK high | 25 | ns | |
| td(CSSC) | 遅延時間、CS 立ち下がりエッジから最初の SCLK 立ち上がりエッジまで | 20 | ns | |
| tsu(DI) | セットアップ時間、SDI 有効から SCLK 立ち下がりエッジまで | 6 | ns | |
| th(DI) | ホールド時間、SCLK 立ち下がりエッジから SDI 有効まで | 8 | ns | |
| td(SCCS) | 遅延時間、最後の SCLK 立ち下がりエッジから CS 立ち上がりエッジまで | 20 | ns | |
| tw(CSH) | パルス幅、CS High | 20 | ns | |
| START ピン | ||||
| tw(STL) | パルス幅、START low | 4 | tCLK | |
| tw(STH) | パルス幅、START high | 4 | tCLK | |
| tsu(STCL) | セットアップ時間、START 立ち上がりエッジから CLKIN 立ち上がりエッジまで(2) | 4 | ns | |
| th(STCL) | ホールド時間、CLKIN 立ち上がりエッジから START 立ち上がりエッジ まで(2) | 6 | ns | |
| tsu(STFS) | セットアップ時間、START 立ち上がりエッジまたは STOP ビットから FSYNC 立ち下がりエッジにより次の変換を停止するまで (スタート / ストップ変換モード) | 24 | tCLK | |
| RESET ピン | ||||
| tw(RSL) | パルス幅、RESET Low | 4 | tCLK | |