JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
相互変調歪み (IMD) は、2 つの入力信号の混合効果を規定します。信号の混合は ADC の非直線性に起因し、元の信号にはない新しい和および差の周波数が発生することがあります。IMD の 2 次項は、(f1 + f2) および (f1 – f2) です。IMD の 3 次項は、(2f1 + f2)、(2f1 – f2)、(f1 + 2f2)、および (f1 – 2f2) です。テスト信号 f1 = 9.7kHz および f2 = 10.3kHz は、-6.5dBFS です。式 12 に、IMD 計算を示します。
ここで