JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
広帯域フィルタは、線形位相応答、平坦な通過帯域振幅、狭い遷移帯域、および高い阻止帯域減衰を特徴とする多段 FIR 設計です。これらの特性のため、AC 信号を測定するためのフィルタとして推奨します。ADC には、8 つのプログラム可能な OSR 値と 4 つの速度モードがあり、データ レート、帯域幅、分解能のオプションがあります。
広帯域フィルタの周波数応答を、図 7-12 から図 7-16 までに示します。パスバンド リップルの詳細を、図 7-12 に示します。遷移帯域での周波数応答を、図 7-13 に示します。


OSR ≧ 64 のとき、fDATA に対する周波数応答を、図 7-14 に示します。ストップバンドは fDATA/2 から始まり、ナイキスト周波数でのエイリアシングを防ぎます。OSR = 32 のとき、fMOD に対するストップバンド減衰を、図 7-15 に示します。ストップバンド領域では、帯域外入力周波数が fMOD / 32 チョップ周波数の倍数と混合されます。このプロセスにより、デジタル フィルタによって提供される減衰を超えるストップバンド応答ピークのパターンが作成されます。応答ピークの幅は、フィルタの帯域幅の 2 倍です。ADC 入力でアンチエイリアス フィルタと組み合わせて使用すると、ストップバンド減衰が改善されます。

| OSR ≧ 64 |
| OSR = 32 |
fMOD を中心とするフィルタ応答を、図 7-16に示します。ここで、フィルタ応答は繰り返されます。アンチエイリアシング フィルタによって除去されなければ、fMOD の入力周波数は、パス バンドでエイリアシングされた周波数となります。また、入力周波数が fMOD の倍数のときも、エイリアスが発生します。これらの周波数帯域は、次の式で定義されます。
ここで
フィルタのグループ遅延は、信号がフィルタの入力から出力まで伝搬する時間です。フィルタは線形位相設計であるため、多重周波数複合信号のエンベロープはフィルタ処理によって歪みません。群遅延 (時間単位で表されます) は、信号周波数に対して一定で、34 / fDATA です。ADC 入力にステップ入力が印加された後、データが完全にセトリングするのは 68 データ周期後に発生することに注意します。フィルタの群遅延 (34 / fDATA) と、ステップ入力のセトリング タイム (68 / fDATA) を、図 7-17 に示します。
デジタル フィルタは、ADC が同期されると再起動します。同期後、フィルタは次の 68回 の変換を破棄して、フィルタのセトリング時間を確保します。表 7-7のレイテンシ時間列には、同期後に最初の変換がフレーム同期ポートに表示されるまでの時間が一覧表示されます。レイテンシ時間には、フィルタ リセットの初期オーバーヘッド時間が含まれます。最初のデータは完全にセトリングされたデータです。連続変換中にステップ入力が発生した場合、次の 69 回の変換は部分的に確定したデータになります。
| モード | fCLK (MHz) | OSR | データ レート (kSPS) | –0.1dB 周波数 (kHz) | –3dB 周波数 (kHz) | レイテンシ時間(1) (µs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高速度 | 32.768 | 32 | 512 | 211.2 | 223.9 | 134.2 |
| 高速 | 25.6 | 400 | 165 | 174.96 | 171.8 | |
| 中速度 | 12.8 | 200 | 82.5 | 87.48 | 343.5 | |
| 低速度 | 3.2 | 50 | 20.63 | 21.87 | 1374 | |
| 最高速度 | 32.768 | 64 | 256 | 105.6 | 112.0 | 267.0 |
| 高速 | 25.6 | 200 | 82.5 | 87.48 | 341.8 | |
| 中速度 | 12.8 | 100 | 41.25 | 43.74 | 683.5 | |
| 低速度 | 3.2 | 25 | 10.31 | 10.94 | 2734 | |
| 最高速度 | 32.768 | 128 | 128 | 52.8 | 55.99 | 532.0 |
| 高速 | 25.6 | 100 | 41.25 | 43.74 | 681.0 | |
| 中速度 | 12.8 | 50 | 20.63 | 21.87 | 1362 | |
| 低速度 | 3.2 | 12.5 | 5.1562 | 5.468 | 5448 | |
| 最高速度 | 32.768 | 256 | 64 | 26.4 | 28.00 | 1064 |
| 高速 | 25.6 | 50 | 20.625 | 21.87 | 1362 | |
| 中速度 | 12.8 | 25 | 10.31 | 10.93 | 2724 | |
| 低速度 | 3.2 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 10895 | |
| 最高速度 | 32.768 | 512 | 32 | 13.2 | 14.00 | 2126 |
| 高速 | 25.6 | 25 | 10.312 | 10.935 | 2721 | |
| 中速度 | 12.8 | 12.5 | 5.156 | 5.467 | 5443 | |
| 低速度 | 3.2 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 21770 | |
| 最高速度 | 32.768 | 1024 | 16 | 6.6 | 7.998 | 4251 |
| 高速 | 25.6 | 12.5 | 5.156 | 5.467 | 5441 | |
| 中速度 | 12.8 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 10883 | |
| 低速度 | 3.2 | 1.5625 | 0.645 | 0.6834 | 43530 | |
| 最高速度 | 32.768 | 2048 | 8 | 3.3 | 3.499 | 8501 |
| 高速 | 25.6 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 10881 | |
| 中速度 | 12.8 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 21762 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.78125 | 0.322 | 0.3417 | 87050 | |
| 最高速度 | 32.768 | 4096 | 4 | 1.65 | 1.750 | 17001 |
| 高速 | 25.6 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 21761 | |
| 中速度 | 12.8 | 1.5625 | 0.645 | 0.6834 | 43522 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.390625 | 0.161 | 0.1709 | 174090 |