JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AVDD1 から AVSS へ | -0.3 | 6.5 | V |
| AVDD2 から AVSS へ | -0.3 | 6.5 | ||
| AVSS から DGND へ | -3 | 0.3 | ||
| IOVDD から DGND へ | -0.3 | 2.2 | ||
| アナログ入力電圧 | AINPx、AINNx、REFP、REFN | AVSS - 0.3 | AVDD1 + 0.3 | V |
| アナログ出力電圧 | CAPA から AVSS へ | AVSS | 1.65 | V |
| CAPD から DGND へ | DGND | 1.65 | ||
| VCM から AVSS へ | AVSS | AVDD1 | ||
| デジタル入出力電圧 | DGND へ | DGND - 0.3 | 2.2 | V |
| 入力電流 | 連続、電源ピンを除く任意のピン(2) | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 接合部、TJ | 150 | ℃ | |
| 保存、Tstg | -65 | 150 | ||