JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
STATUS_DP は、変換データの先頭に置かれるオプションのヘッダー バイトです。STATUS_DP は、データのチャネル番号とステータス インジケータを示します。図 8-51および表 8-23に、フィールドの説明を示します。STATUS_DP ヘッダは、DP_CFG1 レジスタの DP_STAT_EN ビットをセットするとイネーブルされます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PWR_FLAG | ERR_FLAG | MOD_FLAG | RPT_DATA | PWDN | CH_ID[2:0] | ||
| ビット | フィールド | 説明 |
|---|---|---|
| 7 | PWR_FLAG | パワー フラグ。 このフラグは、デバイスの電源オンを示す SPI ステータス レジスタの ALV_FLAG と POR_FLAG の論理和です。必要に応じて、ALV_FLAG と POR_FLAG をクリアして、PWR_FLAG をクリアします。デバイスの動作には、PWR_FLAG のクリアは必要ありません。ハードウェア プログラミング モードでは、このビットは常に 0b になります。 0b = フラグから電源イベントが最後にクリアされていない 1b = 電源イベント |
| 6 | ERR_FLAG | エラーフラグ。 このビットは、ERROR ピン出力の反転です。ハードウェア プログラミング モードでは、このビットは常に 0b になります。詳細については、「エラー ピン」セクションを参照してください。 0b = エラーなし 1b = エラー |
| 5 | MOD_FLAG | 変調器飽和フラグ。 このビットは、変換サイクル中の変調器飽和を示します。各変換が完了するとフラグが更新されます。 0b = 変調器の飽和なし 1b = 変調器が飽和した |
| 4 | RPT_DATA | 繰り返しデータ フラグ。 このビットは、データが新規であるか、反復されるかを示します。繰り返しデータが発生するのは、チャネル間のデータレートが異なるためです。低速のチャネルでは、より高速なチャネルの更新の間で元のデータが繰り返されます。反復データは、DP_CFG1 レジスタの DP_DAISY ビットによってプログラムされる反復データ モードによっても発生します。ハードウェア プログラミング モードでは、このビットは常に 0b になります。 0b = データは新しい 1b = データは繰り返される |
| 3 | PWDN | パワーダウン フラグ このビットは、電源オフまたはスタンバイ モードを示します。 0b = チャネルはパワーダウンモードまたはスタンバイモード 1b = 通常動作 |
| 2:0 | CH_ID[2:0] | チャネル識別番号。 これらのビットは、データに対応するチャネル番号を示します。 000b = チャネル 001b = チャネル 1 010b = チャネル 2 011b = チャネル 3 100b = チャネル 4 (ADS117L18 のみ) 101b = チャネル 5 (ADS117L18 のみ) 110b = チャネル 6 (ADS117L18 のみ) 111b = チャネル 7 (ADS117L18 のみ) |