JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
CMRR (同相除去比) は、ADC が同相入力信号をどの程度除去できるのかを示すものです。CMRR は、DC および AC パラメータとして表されます。CMRR (DC) を測定するには、外部で互いに短絡した入力に 3 つの同相テスト電圧を印加します。これらのテスト電圧は、AVSS + 50mV、 (AVDD1 + AVSS)/2、および AVDD1 - 50mV と等しくなります。同相テスト電圧の変化に対する、ADC オフセット電圧の最大の変化を記録します。CMRR (DC) の計算方法を、式 12 に示します。
ここで
CMRR (AC) を測定するには、フルスケール範囲の 95% のさまざまなテスト周波数で AC 同相信号を印加します。FFT は、同相信号が印加されたときの ADC データから計算されます。式 7は、周波数スペクトル内で振幅の大きい 9 つのスプリアス周波数について、電力の合計を示しています。これらの周波数は、同相テスト信号の振幅に関係しています。
ここで