JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
変調器のサンプリング レート (fMOD) に近い周波数の入力信号が発生すると、パス バンドにエイリアスされ、データ エラーを引き起こします。エイリアスされている場合、誤差は後処理で除去できません。これらの信号が存在する場合、ADC 入力にアナログ ローパス フィルタが配置されて帯域外周波数を除去し、エイリアシングを低減します。アンチエイリアス フィルタの次数は、OSR 値と必要な減衰レベルによって異なります。OSR の値が大きいと、フィルタが信号を減衰するためのナイキスト周波数と fMOD 間の周波数範囲が広くなります。たとえば、OSR = 128 なら、fDATA と fMOD との差は 20 倍以上です。コーナー周波数 = fDATA、3 次、60dB/dec のフィルタにより、fMOD で 120dB のエイリアス除去が実現されます。