JAJSWL2 May   2025 ADS117L14 , ADS117L18

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オフセット誤差の測定
    2. 6.2  オフセット ドリフトの測定
    3. 6.3  ゲイン誤差の測定
    4. 6.4  ゲイン ドリフトの測定
    5. 6.5  NMRR の測定
    6. 6.6  CMRR の測定
    7. 6.7  PSRR の測定
    8. 6.8  SNR の測定
    9. 6.9  INL 誤差の測定
    10. 6.10 THD の測定
    11. 6.11 IMD の測定
    12. 6.12 SFDR の測定
    13. 6.13 ノイズ性能
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力 (AINP、AINN)
        1. 7.3.1.1 入力レンジ
      2. 7.3.2 リファレンス電圧 (REFP、REFN)
        1. 7.3.2.1 リファレンス電圧の範囲
      3. 7.3.3 クロック動作
        1. 7.3.3.1 クロック分周比
        2. 7.3.3.2 内部発振器
        3. 7.3.3.3 外部クロック
      4. 7.3.4 パワーオン リセット (POR)
      5. 7.3.5 VCM の出力電圧
      6. 7.3.6 GPIO
      7. 7.3.7 変調器
      8. 7.3.8 デジタル フィルタ
        1. 7.3.8.1 広帯域フィルタ
        2. 7.3.8.2 低レイテンシ フィルタ (sinc)
          1. 7.3.8.2.1 Sinc4 フィルタ
          2. 7.3.8.2.2 Sinc4 + Sinc1 カスケード フィルタ
          3. 7.3.8.2.3 Sinc3 フィルタ
          4. 7.3.8.2.4 Sinc3 + Sinc1 フィルタ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リセット
        1. 7.4.1.1 RESET ピン
        2. 7.4.1.2 SPI レジスタによるリセット
        3. 7.4.1.3 SPI の入力パターンによるリセット
      2. 7.4.2 IDLE モードとスタンバイ モード
      3. 7.4.3 パワーダウン
      4. 7.4.4 速度モード
      5. 7.4.5 同期
        1. 7.4.5.1 同期制御モード
        2. 7.4.5.2 スタート / ストップ制御モード
      6. 7.4.6 変換開始の遅延時間
      7. 7.4.7 較正
        1. 7.4.7.1 オフセット較正レジスタ
        2. 7.4.7.2 ゲイン較正レジスタ
        3. 7.4.7.3 較正手順
      8. 7.4.8 診断
        1. 7.4.8.1 ERROR ピンと ERR_FLAG ビット
        2. 7.4.8.2 SPI の CRC
        3. 7.4.8.3 レジスタ マップの CRC
        4. 7.4.8.4 ADC 誤差
        5. 7.4.8.5 SPI アドレス範囲
        6. 7.4.8.6 SCLK カウンタ
        7. 7.4.8.7 クロック カウンタ
        8. 7.4.8.8 フレーム同期 CRC
        9. 7.4.8.9 セルフ テスト
      9. 7.4.9 フレーム同期データ ポート
        1. 7.4.9.1  データ パケット
        2. 7.4.9.2  データ形式
        3. 7.4.9.3  STATUS_DP ヘッダー バイト
        4. 7.4.9.4  FSYNC ピン
        5. 7.4.9.5  DCLK ピン
        6. 7.4.9.6  DOUTx ピン
        7. 7.4.9.7  DINx ピン
        8. 7.4.9.8  時分割多重化
        9. 7.4.9.9  デイジー チェーン
        10. 7.4.9.10 DOUTx のタイミング
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ハードウェア プログラミング
      2. 7.5.2 SPI のプログラミング
        1. 7.5.2.1 チップ セレクト (CS)
        2. 7.5.2.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 7.5.2.3 シリアル データ入力 (SDI)
        4. 7.5.2.4 シリアル データ出力 (SDO)
      3. 7.5.3 SPI フレーム
      4. 7.5.4 コマンド
        1. 7.5.4.1 レジスタ書き込みコマンド
        2. 7.5.4.2 レジスタ読み取りコマンド
      5. 7.5.5 SPI デイジー チェーン
  9. 8 レジスタ マップ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 入力ドライバ
      2. 9.1.2 アンチエイリアス フィルタ
      3. 9.1.3 基準電圧
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 AVDD1 と AVSS
      2. 9.3.2 AVDD2
      3. 9.3.3 IOVDD
      4. 9.3.4 CAPA および CAPD
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

ADC には 3 つのアナログ電源と 1 つのデジタル電源があります。電源電圧 AVDD1 と AVSS は、ユニポーラまたはバイポーラ信号タイプのチャネルを構成します。構成例は、ユニポーラ信号では AVDD1 = 5V と AVSS = DGND、バイポーラ信号では AVDD1 = 2.5V と AVSS =-2.5V です。AVDD2 の電源電圧は AVSS を基準とし、IOVDD の電源電圧は DGND を基準とします。電源の仕様範囲を、「推奨動作条件」セクションに示します。

表 9-2に、電源の構成オプションを示します。表示されている電源電圧の値は公称値です。

表 9-2 電源の構成 (公称)
速度モード構成AVDD1 - DGNDAVSS - DGNDAVDD2 - DGNDIOVDD - DGND
最高速度ユニポーラ5V0V1.8V ~ 5V1.8V
バイポーラ2.5V-2.5V0V ~ 2.5V1.8V
高速ユニポーラ5V0V1.8V ~ 5V1.8V
バイポーラ2.5V-2.5V0V ~ 2.5V1.8V
中速度ユニポーラ3.3V ~ 5V0V1.8V ~ 5V1.8V
バイポーラ1.65V ~ 2.5V-1.65V ~ -2.5V0.15V ~ 2.5V1.8V
低速度ユニポーラ3V ~ 5V0V1.8V ~ 5V1.8V
バイポーラ1.5V ~ 2.5V-1.5V ~ -2.5V0.3V ~ 2.5V1.8V

この電源は特別なシーケンスを必要とせず、電源オンに関係なく任意の順序で対応でき、低速または高速のランプレートに対応できます。ただし、どのような状況でも、アナログ入力とデジタル入力は、対応する AVDD1 と AVSS (アナログの場合)、または IOVDD (デジタルの場合) 電源電圧を超えないようにする必要があります。IOVDD 電源電圧が印加された後で、内部リセットが実行されます。

デバイスに推奨されるバイパス コンデンサを、表 9-3に示します。すべてのコンデンサは最小 6.3V、X7R セラミック誘電体です。DGND に 1 つのグランド プレーンを使用することに加え、IOVDD、AVDD1、AVDD2、AVSS の電源プレーンで最高の性能を実現します。ユニポーラ電源動作で AVSS = 0V の場合、AVSS と DGND には 1 つのグランド プレーンを使用します。バイポーラ電源動作で AVSS = -2.5V の場合、AVSS と AVDD1 を DGND プレーンにバイパスします。

ADS117L14 と ADS117L18 の両方について、AVSS のピン番号 45 と 51 にバイパス コンデンサは必要ありません。また、ADS117L14 の AVSS ピン番号 29 ~ 36 には、バイパス コンデンサは必要ありません。これらのピンを AVSS プレーンに接続します。

表 9-3 バイパス コンデンサ
正のピン負のピンコンデンサ (X7R)
IOVDD (ピン 18、19 を互いに接続)DGND (pin17)2.2uF
CAPD (ピン 20)DGND (ピン 21)2.2uF
AVDD1 (ピン 23、24 を互いに接続)AVSS (ピン 22)2.2uF
AVDD2 (ピン 25)AVSS (ピン 22)2.2uF
CAPA (ピン 26、27 を互いに接続)AVSS (ピン 28)10uF
REFP (ピン 49、50 を互いに接続)REFN (ピン 47、48 を互いに接続)2.2µF (REFP バッファ オン) 、10uF (REFP バッファ オフ)
REFN (ピン 47、48 を互いに接続)AVSS (ピン 45、51 を互いに接続)2.2µF (REFN がグランドに接続されていない場合にのみ必要)