JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
CS はアクティブ Low 入力で、SPI の通信をイネーブルします。通信は CS を low にすると開始され、CS を high にすると終了します。CS を high にすると、入力データの最後の 16 ビット (CRC モードでは 24 ビット) を解釈して通信を終了します。デバイスは、シフトインされたビット数にかかわらず、最後のビットを解釈します。CS が high のとき、SPI インターフェイスはリセットされ、コマンドがブロックされて、SDO ピンは高インピーダンス状態になります。