JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
デジタル フィルタの帯域幅制限 (フィルタ) と間引き (データ レート低減) により、変調器の低分解能データが、高分解能で低速の ADC 出力データを生成します。オーバーサンプリング比 (OSR) は、フィルタリングと間引きの量を決定します。その結果、信号帯域幅、帯域内ノイズ、および ADC 出力データ レートに影響を及ぼします。ADC 出力データ レートは、fDATA = fMOD / OSR で定義されます。
ADC には、広帯域フィルタと低レイテンシ フィルタの 2 つのフィルタ タイプがあります。フィルタは、周波数特性 (広帯域フィルタ - フラットな通過帯域) と時間領域特性 (低レイテンシ フィルタ - 高速応答時間) の間で最適化を行います。すべての ADC チャネルは同じフィルタ タイプにする必要がありますが、データ レートが 2x の比であれば、別のデータ レートも使用できます。ここでx = 0、1、2、3 などです。フィルタ タイプは、CHn_CFG2 レジスタでプログラム可能です。ここで、n はチャネル番号です。