JAJSWL2 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
図 7-6にクロック図を示します。入力クロック マルチプレクサは、CLKIN ピンの外部クロック信号または内部クロック発振器信号を選択します。信号はすべての ADC チャネルにルーティングされますクロック分周器は、メイン ADC クロック周波数 (fCLK) と、フレーム同期ポート DCLK 信号の周波数 (fDCLK) をプログラムします。fCLK を 2 で分周して、変調器のサンプリング クロック周波数 (fMOD) を導出します。また、fCLK を 32 で分周して、クロック信号診断用のフリーランニング カウンタを駆動します (CLK_CNT レジスタ)。