JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標

オーディオ ステレオ ライン出力

AM62D オーディオ EVM は、信号グループ McASP2 にインターフェイスされた、テキサス・インスツルメンツの TAD5212IRGER ステレオ DAC に対応しています。EVM には、4 つのステレオ D/A コンバータ (DAC) を搭載する必要があります。

本デバイスには、3.3V のアナログ電源と 1.8V のデジタル コア電源が供給されます。TAD5212 の構成は、I2C インターフェイスによってサポートされています。(SOC_I2C0) TAD5212 デバイスの I2C アドレスは 0x50、0x51、0x52、0x53 です。各 TAD5212 デバイスは、MCASP2 信号のバッファとして機能する CPLD から、デジタル入力データ、クロック信号、フレーム同期信号を受信します。

DAC IC は、4 つのステレオ オーディオ ジャック ライン出力用として、2 つのスタック型 3.5mm TRS オーディオ ジャック コネクタ J3 と J4 (メーカー型番 STX-4235) に接続されています。

AUDIO-AM62D-EVM オーディオ ステレオ ライン出力のブロック図図 2-5 オーディオ ステレオ ライン出力のブロック図