JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標
MMC1 - microSD インターフェイス

この EVM 基板では、microSD カード ソケット (メーカー型番 MEM2052-00-195-00-A) が AM62D SoC の MMC1 ポートに接続されています。これにより、1.8V と 3.3V の両方での I/O 動作を含む UHS1 動作がサポートされます。microSD カード インターフェイスは、デフォルトで SD モードで動作するように設定されています。高速カードの場合、SOC の ROM コードはカードとコントローラがサポートできる最速の速度を検出しようと試み、その後で SoC からの VSEL_SD_SoC 信号を通して 1.8V への移行を試みます。

microSD カード コネクタの電源は、ロード スイッチ (メーカー型番 TPS22918DBVR) を使用して供給され、RESETSTATz、PORz_OUT、I/O エクスパンダの GPIO 出力の論理積によって制御されます。

データ信号、クロック信号、コマンド信号用に、ESD 保護デバイス (部品番号 TPD6E001RSE) が搭載されています。TPD6E001RSE は TVS ダイオードを内蔵したライン終端デバイスで、IEC 61000-4-2 に準拠したシステム レベルの ESD 保護、±8kV の接触放電、±15kV のエアギャップ放電を提供します。

AUDIO-AM62D-EVM microSD インターフェイスのブロック図図 2-15 microSD インターフェイスのブロック図