JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
AM62D オーディオ EVM には、AM62D SoC の MCAN0 と MCU_MCAN0 インターフェイスに接続されているデュアル MCAN トランシーバ (メーカー型番 TCAN3413DR) が搭載されています。MCAN トランシーバには 2 つの電源入力があり、VIO はトランシーバの 1.8V システム レベル シフト電源電圧、VCC はトランシーバの 3.3V 電源電圧です。SoC CAN データ送信データ入力はトランシーバの TXD にマッピングされ、トランシーバの CAN 受信データ出力は SoC の RXD にマッピングされます。
図 2-11 MCAN のブロック図EMI 性能を向上させるために、本システムでは CANH 信号と CANL 信号には 120Ω の分割終端を施しています。分割終端は、メッセージ送信の開始時と終了時のバス同相電圧の変動を排除することで、ネットワークの電磁放射の挙動を改善します。
Low レベルと High レベルの CAN バス入出力ラインは、3 ピンのヘッダーで終端されています。