JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
AM62D EVM には、外部通信向けに、1 ギガビット速度のイーサネット ポートが 2 つあります。AM62D SoC の RGMII ギガビット イーサネット CPSW ポートの 2 つのチャネルは、個別のイーサネット拡張コネクタ (メーカー型番 DF40C-50DP-0.4V) に接続されています。
この拡張コネクタは、産業用イーサネット ドーター カードまたは車載用イーサネットドーター カードのいずれにも柔軟なインターフェイスを提供します。産業用 PHY の MDI ラインは RJ45 ジャックに終端され、車載用 PHY の MDI ラインは車載用 グレードの MATEnet™ コネクタに終端されています。
CPSW_RGMII1 ポートと CPSW_RGMII2 ポートは、外部 PHY トランシーバと通信するために、共通の MDIO バスを使用しています。
図 2-17 イーサネット インターフェイスのブロック図